| CONTEG

Adaptateur pour capteur externe

L'adaptateur de capteur permet de connecter facilement un capteur analogique tiers avec une sortie 0-10 V DC.

 

L'adaptateur de capteur permet de connecter facilement un capteur analogique tiers avec une sortie 0-10 V DC. Un interrupteur sur le côté de l'adaptateur de capteur vous permet de passer à une entrée/sortie à contact sec, qui est capable de maintenir une sortie de 5 V CC pour alimenter le capteur à tout moment, tout en surveillant l'entrée à contact sec.Ce dispositif est branché sur les unités de surveillance principales d'Optimax.


Référence de commande: RMS-P-SENS

Le pack comprend :

  • Cordon LAN 1.5 m CAT 5 


Adaptateur pour capteur externe

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Adaptateur pour capteur externe

RMS-P-SENS_web.jpg

Taille du fichier: 89 kB