Mini Data Center avec Unité de Cooling CoolSeven | CONTEG

Mini Data Center avec Unité de Cooling CoolSeven

La solution Mini Data Center avec l'unité de climatisation CoolSeven a été conçue sur la base des exigences et des contributions des spécialistes IT des data centers du monde entier. L'objectif était de développer un data center économique qui réponde aux normes de sécurité les plus élevées, conserve une capacité de stockage suffisante et permet surtout de réaliser des économies grâce à une solution de refroidissement unique et rentable. Grâce à une capacité de refroidissement minimale de 11%, l'unité CoolSeven Data Center permet d'économiser de l'énergie et de réaliser des économies. Il est adapté à tous les appareils de 0,8 kW à 7kW et il est prêt pour la croissance future de votre équipement informatique.

 

 

Solution Économique de Mini Data Center

Capacité de cooling de 0,8 kW à 7 kW,  Economie d'énergie et financière, Sécurité

 

Convient pour :

  • Bureaux, petites salles serveurs
  • Baies informatiques, data centers compacts
  • Pièces insuffisamment ou non climatisées
  • Environnements poussiéreux

Avantages de l'unité CoolSeven :

  • Capacité de cooling de 0,8 kW à 7 kW
  • Économie d'énergie grâce à un refroidissement ciblé et précis 
  • Économie financière et plus grande durée de vie de l'équipement IT installé et de l'unité de climatisation grâce à une capacité de refroidissement minimale à partir de 11%.
  • Sécurité et contrôle total de la température du Mini Data Center grâce au logiciel de l'unité CoolSeven

 

En quoi consiste une unité compacte ?

Le Mini Data Center CoolSeven est une unité compacte complètement isolée du milieu environnant. Il se compose d'une baie Premium Server RF1 et de l'unité de climatisation CoolSeven. Les portes avant et arrière de la baie sont en verre ou entièrement métalliques et créent un espace fermé pour la circulation de l'air entre les serveurs et l'unité de climatisation.  La baie Premium Server RF1 a une capacité de charge allant jusqu'à 2000 kg et est conçu pour les conditions et les applications les plus exigeantes. Nous proposons également la baie iSeven pour des conditions moins exigeantes.  L'unité CoolSeven est entièrement compatible avec l'unité de condensation extérieure CoolOut qui est spécialement conçue pour rejeter la chaleur hors des data centers. The unit meets all the strict demands on precision, stability and service life required for data centers.

Ce système peut être complété par un certain nombre de dispositifs de sécurité tels que le système de contrôle et de surveillance des accès RAMOS, le système d'ouverture d'urgence EOS, le système d'extinction LESRACK, et plus.

 

 

 

 

 

Spécifications Techniques

Ce module unique se compose de la baie Premium Server RF1 et de l'unité de climatisation CoolSeven. Il est conçu pour être intégré dans des baies 19", d'une hauteur de 7U. L'unité CoolSeven fonctionne sur le principe de la détente directe, en faisant circuler le liquide de refroidissement entre l'unité intérieure et l'unité extérieure CoolOut. Cette unité extérieure est équipée d'un compresseur BLDC à inverseur dont la capacité de refroidissement peut atteindre 8,1 kW.

Le mini data center avec unité de climatisation CoolSeven peut être configuré selon les besoins de chaque client, et équipé d'un système d'ouverture de porte d'urgence, d'un système de lutte contre l'incendie, de dispositifs de surveillance, etc. Nous recommandons toujours de consulter nos techniciens pour concevoir la bonne capacité de refroidissement et le bon niveau de redondance. Chaque composant est vérifié par notre département de contrôle de la qualité avant la livraison.

 

 

Information détaillée 

Téléchargement

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à

contactez-nous