Alimentation par le plénum avec retour dans la pièce

Cette solution optimise l'utilisation de l'air froid en le dirigeant directement du faux plancher vers les équipements situés dans la baie.

Cette solution optimise l'utilisation de l'air refroidi en dirigeant l'air froid directement du faux plancher vers l'équipement à l'intérieur de la baie. La baie repose sur un cadre soudé de positionnement spécial qui remplace une dalle de plancher standard de 600 × 600 mm. Un déflecteur situé dans le bas de la baie dirige l'air froid vers l'avant de la baie pour qu'il soit aspiré par les équipements montés à l'intérieur. L'air froid est maintenu à l'intérieur de la baie par une porte avant solide et l'air chaud évacué est rejeté dans la pièce par une porte arrière ventilée, ce qui garantit que les flux d'air froid d'alimentation et d'air chaud d'évacuation restent séparés, ce qui permet une utilisation plus efficace de l'air refroidi et l'élimination des points chauds.

 

Informations Techniques

Paramètre Descriptif
Configuration recommandée pour l'alimentation en air froid depuis le faux plancher, retour dans la pièce.

Dans cette disposition, l'air froid entre dans l'armoire par le bas (la baie est placée sur le cadre soudé de positionnement). Une solide porte vitrée frontale maintient l'air froid dans la zone avant de l'armoire. Le cadre de séparation d'air et les panneaux d'obturation séparent cet air froid du côté de l'évacuation de l'air chaud. La porte arrière ventilée permet de rejeter simplement l'air chaud de l'espace.

Porte avant en verre avec poignée pivotante et serrure multipoint (clé universelle)

Porte arrière ventilée avec perforation 86 % et poignée pivotante avec serrure multipoint (clé universelle)

Panneaux latéraux amovibles en tôle d'acier avec serrure (clé universelle)

2 paires de montants verticaux réglables

Ouvertures supérieures et inférieures pour le passage des câbles, toit supérieur amovible.

Pieds réglables en hauteur ; cadre combiné soudé DP-PRF-ROF-60/60 (en option)

Systèmes de climatisation recommandés Les systèmes de climatisation recommandés pour cette disposition (refoulement de l'air par le bas-retour par la pièce) nécessitent un système de climatisation central. Depuis 2008, nous sommes un partenaire officiel des principaux fabricants mondiaux de solutions de climatisation. Grâce à cette alliance, nous sommes également en mesure de proposer des systèmes de refroidissement central complexes. N'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider quelle que soit la taille de votre projet. Nous prenons en charge des capacités de refroidissement central simples à très grandes et plus compliquées.

 

Information Détaillée 

Téléchargement Fiche Technique

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à

Nous contacter