19“ WME-X KOMPAKTSCHRÄNKE

Die Edelstahl-Kompaktschränke WME-X eignen sich für Anwendungen mit höheren Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umgebungseinfl üssen. Die konstruktive Auslegung dieser Serie bietet hohe Stabilität des gesamten Schranks und der Rückwand. Die Fertigung per Laserschweißen verleiht den Schränken ein klares Design. Auf Anfrage kann CONTEG auch Ausschnitte und Perforationen für die Montage von Ausrüstung in den Schränken vornehmen. HAUPTVORTEILE Ein-/zweitüriger Schrank Die Türen sind ab einer Höhe von 1.000 mm mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet. Perforierte Montageschienen an den Türen von Schränken mit einer Höhe von mindestens 500 mm Perforierte Montageschienen an Seitenwänden von Schränken mit einer Tiefe von mindestens 250 mm Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm Zubehör für Wandmontage Schutzklasse IP66 Türanschlagwechsel

Parameter Wert
Material Schrank Edelstahl 1.4301 (AISI 304), auf Anfrage Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Montageplatte Verzinktes Stahlblech Oberfl ächenbehandlung Schrank
   Feingeschliffene Oberfl äche Schutzklasse
  IP66 eintürige Ausführung/IP55 zweitürige Ausführung gemäß EN 60529 (Schutzklasse kann nach Montage von Zubehörteilen verringert sein) Mechanische Festigkeit
   IK10 gemäß IEC 62262 Anwendung
   Innen- und Außenbereich Lieferumfang
  Ein-/zweitüriger Schrank. Die Türen sind ab einer Höhe von 1.000 mm mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet.
  Perforierte Montageschienen an den Türen von Schränken mit einer Höhe von mindestens 500 mm
  Perforierte Montageschienen an Seitenwänden von Schränken mit einer Tiefe von mindestens 250 mm
  Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm
  Zubehör für Wandmontage
  Klares Design, ohne Kabeldurchführungen und Löcher für Wandmontage 
  Ausschnitte für Installation im CONTEG-Änderungszentrum

 

Bild

WME-X_rendery-WEB.jpg

Dateigröße: 96 kB

Bild

WME-X-201003-main-WEB.jpg

Dateigröße: 68 kB

Bild

WME-X-201003-opened-WEB.jpg

Dateigröße: 187 kB

Bild

WME-X-201003-back-WEB.jpg

Dateigröße: 66 kB

Bild

WME-X-060603-main-WEB.jpg

Dateigröße: 50 kB

Bild

WME-X-060603-opened-WEB.jpg

Dateigröße: 98 kB

Bild

WME-X-060603-back-WEB.jpg

Dateigröße: 54 kB

Bild

WME-X-030215-main-WEB.jpg

Dateigröße: 37 kB

Bild

WME-X-030215-opened-WEB.jpg

Dateigröße: 49 kB

Bild

WME-X-030215-back-WEB.jpg

Dateigröße: 38 kB

Bild

WME-X-120803-main-WEB.jpg

Dateigröße: 67 kB

Bild

WME-X-120803-opened-WEB.jpg

Dateigröße: 181 kB

Bild

WME-X-120803-back-WEB.jpg

Dateigröße: 68 kB

Zubehör