19“ WME-O KOMPAKTSCHRÄNKE

Die Edelstahl-Kompaktschränke WME-O mit UV-beständiger Oberfl äche sind ideal für die Außenaufstellung und können z. B. mit einem Dach zum Schutz vor Regen und Sonnenstrahlen ausgestattet werden. Die konstruktive Auslegung dieser Serie bietet hohe Stabilität des gesamten Schranks und der Rückwand. Die Fertigung per Laserschweißen verleiht den Schränken ein klares Design. Auf Anfrage kann CONTEG auch Ausschnitte und Perforationen für die Montage von Ausrüstung in den Schränken vornehmen. HAUPTVORTEILE Ein-/zweitüriger Schrank Die Türen sind ab einer Höhe von 1.000 mm mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet. Perforierte Montageschienen an den Türen von Schränken mit einer Höhe von mindestens 500 mm Perforierte Montageschienen an Seitenwänden von Schränken mit einer Tiefe von mindestens 250 mm Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm Zubehör für Wandmontage Schutzklasse IP66 Türanschlagwechsel FARBE: RAL 7035

Parameter Wert
Material Schrank  Edelstahl 1.4016 (AISI 403), auf Anfrage Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
 Montageplatte  Verzinktes Stahlblech Oberfl ächenbehandlung Schrank
  Polyester-Pulverbeschichtung
  Farbe  RAL 7035 für Außeneinsatz Schutzklasse
   IP66 gemäß EN 60529 (Schutzklasse kann nach Montage von Zubehörteilen verringert sein)
 Mechanische Festigkeit IK10 gemäß IEC 62262 Lieferumfang
  Ein-/zweitüriger Schrank. Die Türen sind ab einer Höhe von 1.000 mm mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet.
  Perforierte Montageschienen an den Türen von Schränken mit einer Höhe von mindestens 500 mm
  Perforierte Montageschienen an Seitenwänden von Schränken mit einer Tiefe von mindestens 250 mm
  Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm
  Zubehör für Wandmontage
  Klares Design, ohne Kabeldurchführungen
  Ausschnitte für Installation im CONTEG-Änderungszentrum

* IP protection may be changed by installing some accessories

Bild

WME-O-060604_main-WEB.jpg

Dateigröße: 64 kB

Bild

WME-O-060604_main-opened-WEB.jpg

Dateigröße: 166 kB

Bild

WME-O-060604_back-opened-WEB.jpg

Dateigröße: 68 kB

Bild

WME-O19-G-060604_main-roof-WEB.jpg

Dateigröße: 102 kB

Bild

WME-O19-G-060604_main-WEB.jpg

Dateigröße: 98 kB

Bild

WME-O19-G-060604_main-open-WEB.jpg

Dateigröße: 167 kB