| CONTEG

SOHO Mini REH

Die SOHO-Schränke der Serie REH sind ideal für die Installation von 10"-Patch Panels, Fachböden, aktiven SOHO-Geräten usw.

Die SOHO-Schränke der Serie REH sind für die Aufnahme von 10"-Einbaugeräten wie Patch Panels, Fachböden,aktiven SOHO-Geräten usw. bestimmt. Sie sind besonders für Kleinbüros und Privathaushalte geeignet. Das 10"-Raster der Vertikalprofile  gestattet sehr kompakte Abmessungen; diese Serie ist daher überall dort bestens geeignet, wo ein dezenter, optisch ansprechender Schrank für die Unterbringung der Einbauten gewünscht wird. Die Schränke der Serie REH bieten gute Zugänglichkeit der installierten Geräte durch die Fronttür. Sie sind einteilig ausgeführt.


Höhe: 4, 6 und 9 HE

Breite: 300 mm

Tiefe: 260 mm

Traglast: Max. 20 kg (verteilte Last)

IP-Schutzklasse: Standard IP30

Farbe: RAL 7035

Achtung: Breite der Vertikalprofile: 10"

Standardkonfiguration

  • 1 Paar 10"-Vertikalprofile, fest eingebaut
  • 1 Tür mit Schloss und Sicherheitsglas (EN 12150-1)
  • Montagesets


Datasheet

SOHO Mini REH

DS-soho-mini-reh-10-racks-de.pdf

Dateigröße: 1631 kB

label_files_other_versions en CZ ru fr
Image

SOHO Mini REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-WEB.jpg

Dateigröße: 72 kB

Image

SOHO Mini REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-right-back-WEB.jpg

Dateigröße: 65 kB

Image

SOHO Mini REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-open-WEB.jpg

Dateigröße: 87 kB

Image

SOHO Mini REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-inside-extrusions-WEB.jpg

Dateigröße: 198 kB

conteg_text_product_accessories