| CONTEG

PREMIUM Serverschränke RSB

Für den Betrieb in Rechenzentren und Serverräumen, als Einzelschränke oder Schrankreihen aufstellbar. Lieferbar mit 1, 2 oder 3 Segmenten.

Die PREMIUM Schränke RSB wurden speziell für den Einsatz in Server Räumen und Co-Location Rechenzentren entwickelt. Die Schränke sind mit 2,3 oder 4 Unterteilungen lieferbar. Jedes Schrankfach kann idividuell verschlossen werden. Die Abgrenzung der einzelnen Fächer wird mit einem “High Load” Fachboden realisiert. Der RSB ist (je Schrankfach) mit 2 x 2 verstellbaren 19” Profilen bestückt. Je nach Schrankbreite mit “L”, “C” oder “P” Ausführung.

Höhe: 42, 45, 48HE

Breite: 600, 800 mm

Tiefe: 1000, 1200 mm

Max. Traglast: 1500 kg per Schrankrahmen; 500/100 kg je Schrankfach

IP Klasse: Standard IP20

Farbe: Pulver beschichtet RAL 7035 oder RAL 9005, andere Farben auf Wunsch erhältlich

Standardkonfiguration

  • Mit 2, 3 oder 4 Unterteilungen (Schrankfächer)
  • Belüftete Türen (86°) vorne und hinten, Schwenkhebel mit DIN Profil Zylinderschloss und 333er Universal Schlüssel.
  • Verschließbare Seitenteile
  • 2 Paar verstellbare 19” L-Profile (600 mm) oder C-Profile (800 mm) für jedes Schrankfach.
  • P-Profile optional für 800 mm breite RSB Schränke mit 2 or 3 Schrak-Fächern


Datasheet

PREMIUM Serverschränke RSB

PREMIUM-Housing-RSB_datasheet_DE_20210607.pdf

Dateigröße: 2700 kB

label_files_other_versions en CZ fr ru
Stencil

PREMIUM Serverschränke RSB

x-rsbv2000.zip

Dateigröße: 967 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-main-web.jpg

Dateigröße: 208 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-back-left-web.jpg

Dateigröße: 132 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-front-right-web.jpg

Dateigröße: 133 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-right-back-two-web.jpg

Dateigröße: 141 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-right-back-web.jpg

Dateigröße: 207 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-left-front-two-web.jpg

Dateigröße: 141 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-handle-hinges-web.jpg

Dateigröße: 323 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-bottom-two-web.jpg

Dateigröße: 303 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg

Dateigröße: 270 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-top-web.jpg

Dateigröße: 290 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

Premium-Housing-RSB_RSB-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg

Dateigröße: 315 kB

Image

PREMIUM Serverschränke RSB

FSM-O-201004_opened-WEB.jpg

Dateigröße: 168 kB