Wandschrank PREMIUM RUN

Die Wandschränke der Serie PREMIUM RUN ermöglichen den erweiterten Zugang zu den installierten Geräten, dank der abnehmbaren und abschließbaren Seitenwände.

Die Wandschränke der Serie PREMIUM RUN sind universell einsetzbare Schränke für LAN-Anwendungen. Sie bieten erweiterte Zugangsmöglichkeiten. Dank abnehmbarer und abschließbarer Seitenwände sind die installierten Geräte von vorne und von der Seite zugänglich.

Parameter Wert
Höhe 6, 9, 12, 15, 18 und 21 HE
Breite 600 mm
Tiefe  400, 500 und 600 mm
Traglast  60 kg
IP-Schutzklasse Standard IP30
Farbe RAL 7035
Standardkonfiguration
  • 1 Paar verschiebbarer 19"-Vertikalprofile (zweites Paar als Option)
  • 2 abnehmbare Seitenwände mit Schloss
  • 1 Tür mit Schloss und Sicherheitsglas (EN 12150-1)
  • Erdungsset
Anleitungen

Drilling instructions for: PREMIUM RUN, PREMIUM Split RUD, iSEVEN REN

Dateigröße: 14 kB

Bild

Premium-RUN_9U_60_60-main2021-WEB.jpg

Dateigröße: 137 kB

Bild

Premium-RUN_9U_60_60-right-back2021-WEB.jpg

Dateigröße: 135 kB

Bild

Premium-RUN_9U_60_60-front-right2021-WEB.jpg

Dateigröße: 136 kB

Bild

Premium-RUN_9U_60_60-inside-extrusions2021-WEB.jpg

Dateigröße: 389 kB

Bild

Premium-RUN-12-60-60-VC-main-WEB.jpg

Dateigröße: 156 kB

Bild

Premium-RUN_12_60_60-right-back-WEB.jpg

Dateigröße: 153 kB

Bild

Premium-RUN_12_60_60-front-right-WEB.jpg

Dateigröße: 155 kB

Bild

Premium-RUN_12_60_60-inside-extrusions-WEB.jpg

Dateigröße: 405 kB

Bild

Premium-RUN-15-60_60-listy-WEB.jpg

Dateigröße: 95 kB

Bild

Premium-RUN-15-60_60-listy-zadni-WEB.jpg

Dateigröße: 61 kB

Bild

RUN-12-60-60-P-TH.jpg

Dateigröße: 262 kB

Bild

RUN-12-60-60-P-TH_opened.jpg

Dateigröße: 333 kB
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
Zubehör