Perforierte Kabel-führungspaneele

Die perforierten Kabelpaneele für die seitliche Montage werden für die Kabelführung in frei stehenden Schränken verwendet.

Die Paneele DP-VV werden benutzt, um vertikale Kabel in frei stehenden Schränken zwischen den 19"-Profilen und den Seitenpaneelen zu führen und zu sichern. Die Art der Befestigung ist unterschiedlich - bitte beachten Sie hierzu die Angaben in den zugehörigen Online-Dokumenten.

  • Einsatz in frei stehenden Schränken mit 15 - 48 HE
  • Erhältliche Breiten: 150 mm und 300 mm
  • Montage direkt am Dach- und Bodengestell des Schranks (nur Schränke OPTIMAL/PREMIUM) oder auf den Halterungen der Vertikalprofile (alle frei stehenden Schrankserien)
  • Montageset im Lieferumfang enthalten


Bild

DP-VV-42-300.jpg

Dateigröße: 40 kB
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
Ähnliche Produkte