Lokale Brandlöschsysteme
LES-RACK ist ein eigenständiges, vollautomatisches Brandmelde- und Brandschutzsystem.
LES-RACK ist ein eigenständiges, vollautomatisches Brandmelde- und Brandschutzsystem. Es ist für die Installation in 19"-Schränken bestimmt und bietet eine effiziente, leistungsfähige Lösung für den Schutz der Geräte in allen Schranktypen. LES-RACK M besteht aus einem voll ausgestatteten automatischen Branderkennungs-, -bewertungs- und -meldesystem mit Brandlöscheinheit. Größere Serverschränke und benachbarte Schrankreihen können durch zusätzliche Hilfseinheiten geschützt werden. LES-RACK S besteht aus Branderkennung und Brandmeldung mit einer Brandlöscheinheit. LES -RACK ist in allen Schränken mit IP30 oder höher verwendbar.
Im Brandfall flutet LES-RACK den geschützten Raum mit Reingas und erhält die erforderliche Löschkonzentration im Schrank aufrecht. Die Löscheinheit besteht aus Metalldruckzylindern, die mit einem Löschmittel gefüllt sind (Löschreingas NOVEC™ 1230) gemäß Zertifizierung durch das Technische Institut für Brandschutz. Das Löschmittel ist umweltfreundlich und erfüllt die strengen europäischen und weltweiten Standards. Die Löschung beruht auf einer Kombination aus physikalischen und chemischen Reaktionen, die keine Schäden an Geräten oder Material verursachen.
Jedes LES-RACK-System ist mit einem Paar optischer Brandsensoren ausgestattet, die zur Vermeidung von Fehlalarmen an die Bewertungs- und Steuerungseinheit angeschlossen sind. Die integrierte Steuerungseinheit zeigt den aktuellen Systemstatus an und steuert und bewertet den Betrieb der Löscheinheit. LES-RACK M kommuniziert mit der Kontrolleinheit für Feueralarm (FACP) im Gebäude und meldet die Zustände Voralarm, Alarm und Löschen.
LES -RACK ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:
- LES-RACK Master - Basiseinheit mit Steuerungsmodul
- LES-RACK Slave - Erweiterungseinheit ohne Steuerungsmodul
Parametr | Wert |
---|---|
|
LES-RACK-M1- Instructions for the installation and operation of the fire extinguishing system
Dateigröße: 1726 kB
les-rack1.jpg
Dateigröße: 121 kB
les-rack2.jpg
Dateigröße: 109 kB
les-rack3.jpg
Dateigröße: 162 kB
les-rack4.jpg
Dateigröße: 352 kB