Kälteeinheit CHE-RAS
Luftgekühlte wasser-kälteeinheiten mit halb-hermetischen reziprok-kompressoren und axial-lüftern KÜHLKAPAZITÄT: 66 - 487 kW
LUFTGEKÜHLTE WASSER-KÄLTEEINHEITEN MIT HALB-HERMETISCHEN REZIPROK-KOMPRESSOREN UND AXIAL-LÜFTERN
KÜHLKAPAZITÄT: 66 - 487 kW
- Halb-hermetischer Reziprok-Kompressor
- Umweltfreundliches Kühlmittel R290 – Propan
- Natürliches, nicht umweltschädliches Kühlmittel
- Unschädlich für die Ozonschicht (ODP=0)
- Globales Erwärmungspotenzial (GWP=3)
- Nicht-toxisches Kühlmittel (auch bei hoher Konzentration)
- Kupferspulen mit Mikro-Rippen
- Axial-Lüfter aus Verbundmaterial
- Maximale Effizienz, minimale Geräuschemission
- Möglichkeit zur freien Kühlung
- Cooling capacity: 66 - 487 kW
Datenblatt
Brochure-air-cooled-chillers-for-dc-de.pdf
Dateigröße: 1986 kB
text_conteg_image
RAS.jpg
Dateigröße: 46 kB