Kälteeinheit CHE-RAH
Luftgekühlte wasser-kälteeinheiten mit screw-kompressoren und axial-lüftern KÜHLKAPAZITÄT: 155 - 1187 kW
LUFTGEKÜHLTE WASSER-KÄLTEEINHEITEN MIT SCREW-KOMPRESSOREN UND AXIAL-LÜFTERN
KÜHLKAPAZITÄT: 155 - 1187 kW
- Stabiler kompakter Rahmen aus gepressten und gebogenen galvanisierten Stahlprofilen
- Halb-hermetischer Screw-Kompressor mitschrittweiser Kapazitätssteuerung
- Externe Wärmetauscher-Spule mit Turborippen-Kupferrohren und Aluminiumrippen
- Axial-Lüfter mit niedriger Drehzahl mit Flügelprofil-Schaufeln
- Ein oder zwei unabhängige Kühlkreisläufe
- Verfügbar als kompakte RAH-Version und erweiterte RAHT-Version mit separatem Technik-Gehäuse
- Die RAHT-Serie hat einen größeren Wärmetauscher, der sich besser für die freie Kühlung eignet
- Cooling capacity: 155–1187 kW
Datenblatt
Brochure-air-cooled-chillers-for-dc-de.pdf
Dateigröße: 1986 kB
text_conteg_image
RAH3.jpg
Dateigröße: 43 kB