Rozšiřitelné řešení s chlazením CoolTeg Plus

Vhodné pro vysoko-hustotní aplikace s chladicím výkonem až 40 kW. CONTEG Kompaktní datové centrum  je vhodné tam, kde  jsou  vyšší tepelné výkony instalovaného IT zařízení, nebo jako možnost rozšiřování stávající instalace postavené na modulárním uzavřeném systému – MCL, který spočívá v kombinaci jednoho, či více stojanových rozvaděčů řady PREMIUM Server a  jedné či více chladicích mezi-rozvaděčových jednotek řady CoolTeg Plus.

Cirkulace horkého a studeného vzduchu probíhá pouze mezi rozvaděči a chladicími jednotkami CoolTeg Plus. Přední i zadní dveře rozvaděčů jsou prosklené, nebo celokovové, a vytváří uzavřený prostor pro cirkulaci vzduchu mezi servery a chladicí jednotkou.

 

MCL je plně kompatibilní s chladicími jednotkami CoolTeg Plus

  • CW (studená voda) ve výkonu až 40 kW,
  • DX (přímý výpar) ve výkonu 7, 12, 18 a 22 kW,
  • XC (přímý výpar s integrovaným kompresorem) s výkonem 22 kW.

Základní sestava může obsahovat

 

Stojanový rozvaděč

Premium rozvaděč RF1 výšky 42U, šířky 800 mm, hloubky 1 200 mm

Plné zadní dveře, skleněné přední dveře

Nosnost 2 000 kg, krytí IP54

Objednací kód:
RF1-42-80/12A-GWSWM-MCL-4-E

 

 

Chlazení

Vnitřní klimatizační jednotka CoolTeg Plus DXSmall – přímý výpar s chladicím výkonem 3-7 kW 

Venkovní klimatizační jednotka s inverterem řízeným kompresorem 

Objednací kód:
AC-TDS-42-30/100-BCD-01000000
AC-PUHZ-ZRP71V

Napájení

Základní PDU pro napájení všech instalovaných IT komponent: 11 kW, 0U, zásuvky typu 24× C13 a 3× C19, rozdělené na fáze po 8× C13 a 1× C19, celkový příkon 3× 16 A, neoddělitelný přívodní kabel s délkou 3 m se vstupní zástrčkou EN 60309.*

Objednací kód:
IP-BA-324C33C911

Monitoring prostředí

Monitorovací systém Ramos Plus

Sledování teploty v přední a zadní části rozvaděče

Řízení automatického otevírání dveří v případě přehřátí – Emergency opening system (EOS)

Objednací kód:
RAMOS Plus

 

* Venkovní klimatizační jednotka je vždy napájena samostatně, vnitřní je možné napájet samostatně, nebo z jedné fáze PDU.

 

Rozšíření o volitelné příslušenství

Výkonové varianty klimatizací

Přímý vývar (DX)

Chladicí jednotka CoolTeg Plus DX12 –s chladicím výkonem 5–12 kW (objednací kód vnitřní jednotky AC-TDX-42-30/100-BCD-01000000, venkovní jednotky AC-PUHZ-ZRP125Y)

Chladicí jednotka CoolTeg Plus DX20 – s chladicím výkonem 7–20 kW (vnitřní AC-TDX-42-30/100-BCD-01000000, venkovní AC-PUHZ-RP200Y)

Přímý výpar s integrovaným kompresorem (XC)

Chladicí jednotka CoolTeg Plus XC30 – s chladicím výkonem 22 kW s možností regulací výkonu v rozsahu 10-100%. Vnitřní chladicí jednotka je připojená ke svému vnějšímu kondenzátoru.

Studená voda (CW)

Chladicí jednotka CoolTeg Plus CW30 - napojení na systém chlazené vody s dostupným chladicím výkonem 28 kW.

Kompaktní datové centrum

Brožura ke stažení

Podívejte se, kde jsme řešení naistalovali.

Prohlédnout >>

 

 


 

Sjednejte si první konzultaci vašeho projektu na dálku.

Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.



 

 

Kontaktujte nás.

Michal Pavelka

Key account manager
Tel.:  ++420 725 791 536
E-mail: michal.pavelka@conteg.cz