Ramos Ultra

Monitorovací zařízení s expandéry, umožňuje připojení až 500 inteligentních sensorů, které lze umístit na nahraný grafický podklad pro lepší přehlednost. Podporuje přímé připojení GSM modemu, Modbus a mnoho dalších funkcí.

Hlavní monitorovací jednotka RAMOS Ultra zajišťuje vzdálený dohled nad chráněným prostředím a je vhodná do všech serveroven i datových center. S použitím expandérů lze tento systém rozšířit až na 500 senzorů, což umožňuje architekturu široké monitorovací sítě.

RAMOS Ultra umí zaznamenat všechny události v databázi s časovým razítkem, disponuje 8 autodetekčními inteligentními porty, na které je možné napojit širokou škálu inteligentních senzorů. Pro RAMOS není problém sledování teploty, vlhkosti, úniku vody, proudění vzduchu, monitorovat přístupy, ovládat relé, detekovat střídavé napětí a měřit DC napětí.

Senzory umožňují integrovat sběr dat a prezentovat je v grafech, kde mohou zobrazit trendy v proudění vzduchu, změnách teplot a vlhkosti.

RAMOS nabízí také intuitivní uživatelské rozhraní pro konfiguraci senzorů, shromažďování dat a rozsáhlou podporu grafického zobrazení hodnot. Jsou podporovány kompletní funkce vzdálené správy, včetně zabezpečeného protokolu SNMP v3. Zařízení dále podporuje Modbus Primary/Secondary, Modbus RTU a Modbus TCP/IP protokoly a vytváří tak unikátní, snadno konfigurovatelné Modbus/SNMP brány.

Webové rozhraní je napsáno v jazyce PHP umožňující provedení změn koncovými uživateli, včetně změny jazykové mutace. RAMOS Ultra má vnitřní čas zálohovaný baterií pro přesné vedení záznamů. RAMOS Ultra je provozován na bázi operačního systému Linux, na kterém běží webový server Lighttpd, podporující TCP/IP, HTTPS (SSL), Bash, Perl, PHP, Telnet, Email a Nagios.

RAMOS Ultra může být také integrován do serverové aplikace CONTEG Pro Server pro centrální správu a dohled.

Objednávací kód: RAMOS Ultra


Živé  DEMO

 

 

Parametr Hodnota
Rozměry 216x138x46 mm
Napětí 7 – 9 VDC, 3Amp
Průměrná spotřeba energie 5,025 W; 0,67 A
Váha 1 kg
Ostatní

8 autodetekční inteligentní porty, nastavitelné jako vstup, nebo výstup4 expanzní porty na čelním panelu pro připojení rozšiřujících expandérů (RAMOS ULTRA-EX-O16, RAMOS ULTRA-EX-I8, RMS-ACS-U-RDU) umožňují monitorování až 500 inteligentních senzorů.
Až 80 virtuálních senzorů monitorující další síťová zařízení, například pomocí SNMP, Modbus, PING atd.
Všechna příslušenství jsou napájena z hlavní monitorovací jednotky.
Konfigurovatelné oznamovací funkce: E-mail, SNMP traps, SMS/MMS, SNMP a Modbus příkazy atd.
Plně nastavitelný management pro správu účtů a skupin
Vestavěný grafický systém a sběr dat, interně nebo do vzdáleného PC
Podporuje Syslog historii, uchovává hodnoty v interní paměti nebo je posílá na externí Syslog server.
V aplikaci je možné ikony senzorů a detektorů přidat pomocí funkce drag & drop do nahraného obrázku či schématu datového centra/serverovny.
Webové rozhraní je napsáno v jazyku PHP umožňující koncovým uživatelům provádět změny, jako např. změna a úprava jazykové verze.
USB 2.0 pro připojení externího GPRS/GSM modemu, Bluetooth a Wi-Fi adaptéru
Podporuje protokoly SNMP (v1, v2 a v3), Modbus TCP/IP a Modbus RTU
Paměťový slot pro rozšíření paměti na ukládání historie (až do 32 GB). SD karta není součástí.
Integrovaný mikrofon a reproduktor

Součástí balení

7,5V DC 3 A napájecí zdroj se zaměnitelným přívodním kabelem, křížený připojovací kabel 1,5m, 1U montážní držáky a instalační CD


Technický list

RAMOS-Ultra_datasheet_CZ_20220106.pdf

Velikost souboru: 999 kB

Další verze en fr
Návod

RAMOS Ultra User Manual

Velikost souboru: 15167 kB

Návod

Virtual Sensors Manual for RAMOS Ultra

Velikost souboru: 1863 kB

Návod

Modbus TCP and RTU on the RAMOS Ultra

Velikost souboru: 847 kB

Návod

Using OID's & SNMP commands

Velikost souboru: 456 kB

Návod

RAMOS Ultra Virtual sensor COOLTEG Plus Units Configuration Manual

Velikost souboru: 1611 kB

Software

lnuxIPSet6.0.0

Velikost souboru: 25807 kB

Software

Firmware - Ultra 405z

Velikost souboru: 46546 kB

Software

ramos-optima-and-ultra[1].mib

Velikost souboru: 1018 kB

Obrázek

RAMOS-Ultra.jpg

Velikost souboru: 207 kB

Obrázek

ramos-ultra-2.jpg

Velikost souboru: 54 kB

Obrázek

ramos-ultra-3.jpg

Velikost souboru: 55 kB

Katalog

Produktový katalog – Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 63025 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Komplexní řešení pro datová centra

Velikost souboru: 3010 kB

Brožura

Brožura – RAMOS inteligentní monitorovací systém

Velikost souboru: 1268 kB

Brožura

Brožura – Řešení pro severovny a kabelážní instalace

Velikost souboru: 1212 kB

Příslušenství

Rozšiřujicí modul RAMOS-Ultra-EX-O16

Expandér umožňující snadné přidání 16 opticky izolovaných vstupů v monitorovacím řešení RAMOS Ultra, RAMOS ACS a RAMOS Optimax.

Zobrazit

Rozšiřující modul RAMOS Ultra-EX-I8

Expandér umožňující snadné přidání 8 inteligentních portů v monitorovacím řešení RAMOS Ultra, RAMOS ACS a RAMOS Optimax.

Zobrazit

RAMOS Ultra USB Modem

USB Modem včetně audio kabelu (4-pásma GSM)

Zobrazit

Teplotní senzor pro řetězové zapojení

Vyřazený produkt Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port.

Zobrazit

Expandér pro inteligentní port

Expandér slouží k rozšíření inteligentního portu o 8 vstupů/výstupů.

Zobrazit

Relé Box 8

Relé Box 8 vytváří 8 reléových výstupů z jednoho inteligentního portu.

Zobrazit

Senzor proudění vzduchu

Senzor detekuje přítomnost či absenci proudícího vzduchu uvnitř rozvaděče.

Zobrazit

Akustická siréna se zábleskovým světlem

Siréna se zábleskovým světlem slouží jako vizuální a akustický alarm pro obsluhu.

Zobrazit

Kouřový detektor

Kouřový detektor jako nezbytný zabezpečovací prvek datových center a serveroven.

Zobrazit

Spojka RJ45-RJ45

Spojka RJ45-RJ-45 (kategorie 5e) se používá pro prodloužení kabelu senzoru.

Zobrazit

Detektor zaplavení, bodové pokrytí

Detektor zaplavení s bodovým snímáním indikuje přítomnost vody v daném místě.

Zobrazit

Bezpotenciálový kontakt

Vstupní/výstupní kontakt slouží ke snímání, nebo ovládání připojených externích zařízení, např. zabezpečovacích či požárních systémů.

Zobrazit

Detektor zaplavení, detekční lano

Záplavové lano s 3 m dlouhým detekčním kabelem chrání zařízení citlivé na vodu uložené uvnitř rozvaděče před potenciálním zničením.

Zobrazit

Magnetický dveřní kontakt

Magnetický kontakt slouží jako monitorovací prvek, který sleduje otevření rozvaděče. Lze sledovat nejen otevření dveří, ale i bočních panelů.

Zobrazit

Senzorem řízené relé, AC (110V/220V)

Řízený výstup slouží k ovládání napájení externích zařízení.

Zobrazit

Převodník signálu 4-20 mA

Převodník 4-20mA slouží k integraci průmyslových čidel s analogovým signálem.

Zobrazit

Teplotní čidlo

Teplotní čidlo s 30cm dlouhým kabelem

Zobrazit

Čidlo teploty a vlhkosti

Teplotní a vlhkostní čidlo s 30 cm dlouhým kabelem.

Zobrazit

Záplavové lano s lokalizací

Záplavové lano s lokalizací je schopno detekovat přítomnost vody a určit místo narušení.

Zobrazit

Senzor teploty a vlhkosti

Prodlužitelný senzor v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů, snímá teplotu a vlhkost.

Zobrazit