Zadní chladící jednotky
Zadní výměníkové jednotky jsou konstruovány na uchlazení velmi vysoké tepelné zátěže, která je typická pro moderní datová centra a serverovny. V nabídce naleznete výměníky s chladícím výkonem až 18 kW. Architektura výměníku nabízí dvě varianty - uzavřený a otevřený okruh vzduchu.
Architektura s otevřeným okruhem vzduchu
Zadní výměníky tepla s otevřeným okruhem vzduchu jsou vhodné pro užití v datových centrech s tradičním uspořádáním, tzn. při stejné orientaci všech rozvaděčů v datovém centru. Po průchodu rozvaděčem je vzduch ochlazen a přechází do další uličky kde je nasán další řadou rozvaděčů.
Architektura s uzavřeným okruhem vzduchu
Zadní výměníky tepla s uzavřeným okruhem vzduchu jsou ideální pro chlazení hot spotů, extrémně horkých lokálních míst v okolí rozvaděčů. Nasazeny tak mohou být nejen v nově stavěných datových centrech, ale i v datových centrech staršího data, kde s rostoucím výkonem instalované techniky vzniká problém s uchlazením hot spotů.
- Chladící výkon až 18 kW znamená, že výměník je schopen vznikající tepelnou zátěž z rozvaděče ochlazovat na výrazně nižší úroveň a tím zajistí efektivní chlazení okolního rozvaděčů
- K dispozici v provedení DX s přímým výparem chladu i v provedení CW s napojením na systém chlazené vody
- Elektronický kontrolní panel umožňuje kontrolu (mikroprocesorem) průchodu chlazeného vzduchu a díky tomu udržení optimální úrovně chlazení, které zajistí vhodné klima v okolí rozvaděče
- Každá z jednotek DX musí být napojena potrubím chladiva na samostatnou vnější kondenzační jednotku
- Jednotky chlazené vodou se připojují na rozvod chlazené vody o teplotním spádu 12 / 18°C (rozvody jsou vedeny obvykle pod dvojitou podlahou)
Zadní výměníky tepla s otevřenou architekturou jsou kompatibilní se stojanovými rozvaděči ROF, RHF, RDF a RMF. Kompatibilita zadních výměníkových jednotek s uzavřenou architekturou bude sdělena na vyžádání.
Zadní výměníkovou jednotku doporučujeme doplnit o systém monitorování rozvaděčů pro ještě dokonalejší kontrolu prostředí a možnost upozornění na alarmový stav. Více informací naleznete zde:
|
Kde koupit |