Ventilace a řízení toku vzduchu


Ventilační jednotky a ventilátory
VentilatorVentilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení instalovaných v rozvaděči. Pro střední a vyšší tepelné zátěže doporučujeme užití klimatizačních jednotek z portfolia Targeted Cooling.


Aktivní dveře
Active doorAktivní dveře jsou uzpůsobeny pro montáž až 3 ventilačních jednotek s 9 ventilátory. Přední aktivní dveře zajišťují efektivní přísun vzduchu do rozvaděče. Zadní aktivní dveře naopak odvádějí ohřátý vzduch mimo prostor rozvaděče.


Pasivní řízení toku vzduchuDeflektor
Prvky pasivního řízení toku vzduchu slouží k usměrňování toku vzduchu a vytvoření a udržení oddělených zón. Jejich aplikace je předpokladem efektivního chlazení instalovaného zařízení.


Zaslepovací a průchozí panely
Zaslepovací a průchozí panelyTyto panely se montují na 19" vertikální lišty. Zaslepovací panely se užívají pro zaslepení prázdných pozic v rozvaděči. Průchozí panely slouží k vedení kabelů z přední části rozvaděče do zadní.


Kontakt lokátor