Chlazení přívodem z podlahy, návrat do sálu

Toto řešení optimalizuje využití studeného vzduchu pomocí jeho transportu z dvojité podlahy k instalovaným zařízením. Rozvaděč je umístěn na speciálním polohovacím svařovaném rámu, který nahrazuje podlahovou dlaždicio velikosti 600 x 600 mm. Deflektor, který se nachází ve spodní části rozvaděče směruje studený vzduch do jeho přední části.




Chlazený vzduch je udržován v přední části rozvaděče díky pevným dveřím, které mohou být skleněné nebo plechové, v závislosti na preferencích. Horký vzduch je po průchodu servery následně odváděn ven do sálu. Dveře s tahokovem (perforace 83%) zajišťují nejvyšší možnou úroveň odvodu vzduchu z rozvaděče.

Regulátor přívodu vzduchu může být použit pro regulaci množství vzduchu nebo jeho kompletní uzavření v případě, že v rozvaděči není instalováno žádné zařízení. Jednou z největších výhod systému je flexibilita v plánování podlahy. Situování rozvaděčů do teplé a studené uličky již není více vyžadováno, pokud je horký a studený vzduch oddělen uvnitř rozvaděče. Přímé ochlazování rozvaděče vyžaduje používání separačního rámu a zaslepovacích panelů pro dosažení jeho efektivního proudění.


Chlazení s přívodem z podlahy a návratem do sálu optimalizuje použití chladného vzduchu v rozvaděči z dvojité podlahy přímo k jeho zařízením.

Separační rám se užívá pro vytvoření chladné zóny před instalovaným zařízením, což zvyšuje efektivitu chlazení, neboť ventilátory instalovaného zařízení (např. serverů) nemísí nasávaný vzduch s horkým. Rozvaděč je jednoduše a stabilně upevněn na dvojité podlaze použitím svařovaného rámu. Velikost rámu 600 x 600 mm přesně odpovídá rozměrům dlaždice dvojité podlahy, kterou tímto nahrazuje. Užití rámu neslouží pouze k usazení rozvaděče na dvojitou podlahu, ale také pomáhá přivádět studený vzduch do rozvaděče.

Deflektor je umístěn na spodní části rozvaděče a slouží k vedení studeného vzduchu do studené zóny v přední části rozvaděče. Deflektor může být vybaven regulátorem přívodu vzduchu, který může být použit pro regulaci množství vzduchu do rozvaděče nebo jeho kompletní uzavření v případě, že v rozvaděči není instalováno žádné zařízení.

Deflektor Deflektor
Separační rám


Doporučená konfigurace chlazení přívodem z podlahy, návrat do sálu
Studený vzduch vstupuje do rozvaděče přes spodní kryt (rozvaděč je umístěn na polohovaném svařovaném rámu). Pevné přední skleněné dveře udržují chladný vzduch v přední části rozvaděče. Separační rám a záslepky efektvně oddělují tento studený vzduch od odpadního horkého. Zadní dvěře s tahokovem dovolují odpadnímu horkému vzduchu jednoduše opustit prostor rozvaděče.

  • Přední skleněné dveře s vícebodovým pákovým zámkem (univerzální klíč)
  • Zadní dveře tahokov s perforací 83 % a vícebodovým pákovým zámkem (universální klíč)
  • Odnímatelné plechové bočnice se zámkem (univerzální klíč)
  • 2 páry vertikálních posuvných lišt
  • Horní a spodní otvory pro vstupy kabeláže, odnímatelný horní kryt (v případě rozvaděčů řady RDF)
  • Výškově nastavitelné nožky; kombinovaný svařovaný rám DP-PRF-ROF-60/60 (na přání)
Doporučené konfigurace rozvaděčů pro chlazení přívodem z podlahy, návrat do sálu

Doporučené chladící systémy
Doporučené chladící systémy pro Chlazení přívodem z podlahy, návrat do sálu vyžadujíe centrální systém chlazení. Od roku 2008 jsme oficiálním partnerem významného světového výrobce chladících řešení. Díky této alianci jsme vám schopni nabídnout i složité centrální chladící systémy. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme bez ohledu na to, zda Váš projekt vyžaduje jednoduchý způsob chlazení nebo enormní centrální chladící kapacity.

Produktová/projektová podpora
Při přípravě projektu, ať už jste konzultanty, projektanty či pracovníky IT oddělení, jistě oceníte rady a podporu našich produktových manažerů. Podcenění řešení uložení telco/IT techniky již mnohokrát dokázalo znehodnotit celý projekt, například díky poddimenzovanému chlazení nebo znepříjemnit práci s instalovanou technikou nedostatečným prostorem pro kabeláž a jiná zařízení.

Garantujeme Vám, že s podporou našich produktových manažerů zvolíte nejvhodnější řešení pro uložení jakékoli techniky, její napájení, chlazení či třeba jen správný systém organizace kabeláže.



Související produkty
Popis
19" stojanové rozvaděče ROF Tradiční a prověřené datové rozvaděče, vysoce konfigurovatelné
19" stojanové rozvaděče RDF Rozvaděče RDF poskytují maximální kompatibilitu s klimatizacemi Targeted Cooling
19" vysokozátěžové rozvaděče RHF Vysokozátěžové rozvaděče s nosností až 1500kg - určeno uložení velmi těžkých zařízení.
Zaslepovací panely Zabraňují míchání horkého a studeného vzduchu volnými pozicemi mezi lištami
Kabelové vstupy Kabelové vstupy pro přívod kabeláže do rozvaděče bez ztráty tlaku
Deflektor
Přivádí chladný vzduch do studené zóny v přední části rozvaděče
Svařovaný rám Rozvaděč je usazen na speciální svařovaný rám, který nahrazuje standardní podlahové dlaždice 600x600mm
Separační rám Používá se pro minimalizaci ztrát studeného vzduchu - což je základem pro správné fungování studené uličky
Systém rozšiřujících sekcí Napomáhá maximálně využít plochu uvnitř datového centra.

Pokračujte na:

Potřebujete více informací?

Obracejte se na nás s důvěrou, dejte nám příležitost ukázat, jak mohou naše znalosti podpořit návrh a specifikaci vašeho projektu.

Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.

Kontakt lokátor
Komplexní řešení pro datová centra

Zkrácená verze (PDF 0,6MB)
Plná verze (PDF 20MB)