Chlazení přívodem ze sálu, návrat do podhledu

Jednou z možných nevýhod Uzavřené studené uličky a chlazení přívodem z podlahy, návratem do sálu je to, že horký odpadní vzduch je veden do okolí za rozvaděče. Obecně by toto řešení nemělo představovat problém, pokud je na něj myšleno již při konstrukci datacentra. Nicméně v některých datacentrech s vysokou koncentrací instalovaných zařízení může být žádoucí zcela oddělit přísun teplého a studeného vzduchu.



CONTEG - Kit pro chlazení přívodem ze sálu, návratem do podhledu (HPR) je řešením kdy horký vzduch není udržován v sále, ale je odváděn do stropního podhledu/dvojitého stropu. Zadní deflektor umístěný v dolní části rozvaděče pomáhá optimalizovat proudění horkého vzduchu do „komínu". Velký objem a průřez zaručuje, že „komín" je schopen pojmout velké množství vzduchu při jeho relativné nízké rychlosti.


V některých datacentrech s vysokou koncentrací instalovaných zařízení může být žádoucí zcela oddělit přísun teplého a studeného vzduchu.

Po nasátí chladného vzduchu předními dveřmi je horký vzduch následně odváděn do stropního podhledu/dvojitého stropu nad zařízeními a spolehá se na přirozenou stratifikaci horkého vzduchu. Klimatizační jednotky pro serverové místnosti (CRAH) nasávají horký vzduch z podhledu, ochlazují a směřují zpět do místnosti, čímž se celý okruh uzavírá. Toto uspořádání umožňuje zchlazení velmi velkého objemu horkého vzduchu při vysoké efektivitě. Studie společnosti Intel, která je průkopníkem tohoto řešení dokladuje, že s tímto konceptem je možné chladit až 30kW na rozvaděč.


Doporučená konfigurace chlazení přívodem ze sálu, návratem do podhledu
Chladný vzduch vstupuje do rozvaděče skrz tahokovové přední dvěře. Separační rám a záslepky zabraňují, aby se chladný vzduch mísil s horkým, a optimalizují jeho proudění. Horký vzduch v zadní části rozvaděče je zadním deflektorem vzduchu veden do komínu, který je umístěn na horním krytu rozvaděče. Zadní plechové dvěře zabraňují horkému vzduchu, aby se dostal zpět do místnosti a tím se mísil s chladným.

  • Přední tahokovové dveře (míra perforace 83%) s vícebodovým zámkem a univerzálním klíčem
  • Zadní plechové dveře s vícebodovým zámkem a univerzálním klíčem
  • Odnímatelné boční panely se zámkem a univerzálním klíčem
  • Dva páry 19" vertikálních posuvných lišt
  • Horní a spodní kabelové vstupy, odnímatelný horní kryt
  • Výškově stavitelné nožičky, doplňkově podstavce
Doporučené konfigurace rozvaděčů pro chlazení přívodem ze sálu, návratem do podhledu

Komín Zadní deflektor
Zaslepovací panely Separační rám

Doporučené chladící systémy
Chlazení přívodem ze sálu, návratem do podhledu vyžaduje centrální systém chlazení využívající dvojité podlahy a stropního podhledu nebo centrálně umístěnou chladící jednotku (viz níže). Od roku 2008 jsme oficiálním partnerem významného světového výrobce chladících řešení. Díky této alianci jsme  vám schopni poskytnout i složité centrální chladící systémy. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme  bez ohledu na to, zda Váš projekt vyžaduje jednoduchý způsob chlazení nebo enormní centrální chladící kapacity.

Pokud je světlost místnosti nedostatečná a uspořádání nedovoluje vytvořit podhled a dvojitou podlahu, je možné použít koncept centrálního umístění chladící jednotky do středu místnosti, tento koncept již nevyžaduje umístění rozvaděčů na dvojitou podlahu. V tomto konceptu jednotka CRAH generuje proudění studeného vzduchu do místnosti. Desing tohoto provedení vyžaduje umístění CRAH zpravidla do středu serverové místnosti či datového centra tak, aby vzduch byl směřován  k rozvaděčům a předcházel přehřátí nejvzdálenějších z nich.


Produktová/projektová podpora
Při přípravě projektu, ať už jste konzultanty, projektanty či pracovníky IT oddělení, jistě oceníte rady a podporu našich produktových manažerů. Podcenění řešení uložení telco/IT techniky již mnohokrát dokázalo znehodnotit celý projekt, například díky poddimenzovanému chlazení nebo znepříjemnit práci s instalovanou technikou nedostatečným prostorem pro kabeláž a jiná zařízení.

Garantujeme Vám, že s podporou našich produktových manažerů zvolíte nejvhodnější řešení pro uložení jakékoli techniky, její napájení, chlazení či třeba jen správný systém organizace kabeláže.


Související produkty Popis
19" stojanové rozvaděče ROF Tradiční a prověřené datové rozvaděče, vysoce konfigurovatelné
19" stojanové rozvaděče RDF Rozvaděče RDF poskytují maximální kompatibilitu s klimatizacemi Targeted Cooling
19" vysokozátěžové rozvaděče RHF Vysokozátěžové rozvaděče s nosností až 1500kg - určeno uložení velmi těžkých zařízení.
Zaslepovací panely Zabraňují míchání horkého a studeného vzduchu volnými pozicemi mezi lištami
Kabelové vstupy Kabelové vstupy pro přívod kabeláže do rozvaděče bez ztráty tlaku
Komín Směřuje horký vzduch z rozvaděče do stropního podhledu
Modulární podstavce Nahrazují stavitelné nožičky a zvyšují stabilitu rozvaděče
Napájecí panely Pro vysoce energetcky náročná zařízení uvnitř serverových místností a datacenter
Separační rám Used for minimizing by-pass airflow between columns and extrusions
Systém rozšiřujících sekcí Používá se pro minimalizaci ztrát studeného vzduchu - což je základem pro správné fungování studené uličky
Zadní deflektor
Určený k posílení bezproblémového odvodu horkého odpadního vzduchu do komína

Pokračujte na: 

Potřebujete více informací?

Obracejte se na nás s důvěrou, dejte nám příležitost ukázat, jak mohou naše znalosti podpořit návrh a specifikaci vašeho projektu.

Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.

Kontakt lokátor
Komplexní řešení pro datová centra

Zkrácená verze (PDF 0,6MB)
Plná verze (PDF 20MB)