Střešní klimatizační jednotky


Targeted CoolingStřešní klimatizační jednotky se usazují na horní kryt rozvaděče (střechu) prostřednictvím speciálního rámu, s jehož pomocí jsou umístěny přesně na půdorys rozvaděče, takže je dosaženo vysoké stability. Tyto klimatizační jednotky jsou kompatibilní se stojanovými rozvaděči řad RDF a RHF.

Nabídka střešních klimatizačních jednotek pokrývá nízkou, střední a vysokou tepelnou zátěž díky chladícímu výkonu až 6 kW (klimatizační jednotka s 8 kW chladícího výkonu k dispozici na vyžádání). Střešní klimatizační jednotky jsou proto vhodné pro chlazení techniky v samostatně stojících rozvaděčích i jako doplňkový systém v datových centrech a serverovnách s poddimenzovaným centrálním klimatizačním systémem.

Při instalaci v uzavřených prostorách se vždy ujistěte, že místnost pro instalaci rozvaděče s touto jednotkou disponuje dostatečnou světlou výškou a zároveň je možnost dostatečný odvodu tepla z místnosti jejím větráním nebo klimatizací (až 1,3 násobek chladícího výkonu).

  • Chladící výkon klimatizačních jednotek 1 - 6 kW
  • Kompaktní řešení - nejsou zapotřebí rozvody potrubí chladiva
  • Odpařování kondenzátu na výparníku (k dispozici v jednotkách výkonu 1.4 kW a více) eliminuje potřebu odvodu kondenzátu
  • Systém trojité ochrany zajišťuje účinnou eliminaci kondenzátu
  • Povrch výměníku tepla byl speciálně upraven pro co nejvyšší odolnost proti zanesení, takže jednotka je schopna podávat plný výkon i v případě teploty okolního prostředí až 50°C
  • Klimatizace je navržena pro provoz bez filtrů což snižuje provozní náklady
  • Klimatizační jednotka má jednoduché ovládání i nastavení požadované teploty v rozvaděči

Střešní klimatizační jednotku doporučujeme doplnit o systém monitorování rozvaděčů pro ještě dokonalejší kontrolu prostředí a možnost upozornění na alarmový stav. Více informací naleznete zde:

 

Kde koupit
Toto příslušenství zakoupíte v naší distribuční síti - nejbližšího distributora naleznete prostřednictvím kontakt lokátoru, který je součástí této stránky.

Potřebujete více informací?
Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.

 

AC-TM-20 AC-TM-41 Targeted Cooling
Kontakt lokátor
Doporučená koncová cena

již od 37 692,-

stáhněte si kompletní ceník klimatizačních a chladících jednotek