PREMIUM Housing RSB PREMIUM Housing RSB

PREMIUM Housing RSB

PREMIUM Housing RSB rozvaděč je navržen pro použití v server-housingových a kolokačních centrech, kde může být instalován jako samostatně stojící nebo sestaven do řad s dalšími rozvaděči řady PREMIUM nebo OPTIMAL. Rozvaděč je dostupný ve 2, 3 a 4 sekčním provedení. Individuální sekce jsou samostatně uzamykatelné, oddělené vysoko zátěžovou policí. Rozvaděč je vybaven v základu 19“ úložným systémem, který v každé sekci může být individuálně nastaven.

Nosnost 1500 kg  Suitable for High Performance Computing

Hlavní výhody PREMIUM Housing RSB



Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • PREMIUM Housing RSB PREMIUM Housing RSB PREMIUM Housing RSB PREMIUM Housing RSB

Výška: 42, 45, 48U
Šířka: 600, 800 mm
Hloubka: 1000, 1200 mm
Nosnost: 1500 kg rám, 500 kg každá sekce, nosnost police max. 100 kg
IP krytí: standard IP20
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035 (světle šedá) nebo RAL 9005 (černá)

Standardní konfigurace

  • 2 až 4 sekční provedení (užitná výška = výška rozvaděče U - počet sekcí)
  • Přední a zadní dveře tahokov 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
  • Uzamykatelné bočnice
  • Nosnost: 1500 kg rám, 500 kg každá sekce, nosnost police max. 100 kg
  • 19" lišty - 2 páry; L-profil (600 mm) nebo C-profil (800 mm) pro každou sekci
  • P-profil lišt jako opce pro rozvaděče šíře 800mm (pro 2 a 3 sekce)
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Datasheet PREMIUM Housing RSB (PDF - 3.89MB)
    cs  de  en  fr  ru   
  • AutoCAD blocks RSB (ZIP - 0.94MB)
    en   

Podrobné informace zde:

data_sheet_RSB