Otevřené rámy RS

Rámy řady RS nacházejí své uplatnění pro jednoduché aplikace. Výhodou rámu RS je lehká konstrukce. Je ideální pro prezentační a výstavní účely, ale může sloužit i pro provoz IT techniky.

Rámy řady RS nacházejí své uplatnění v uzavřených místnostech s kontrolou přístupu a vhodným provozním prostředím pro instalované komponenty, případně všude tam, kde nejde z jakéhokoli důvodu užít rozvaděče. 

HLAVNÍ VÝHODY
  • Lehký rám
  • Jednoduchá nebo dvojitá verze

Parametr Hodnota
Výška 27, 36, 42, 45U
Šířka 559 mm
Hloubka 600 mm (velikost základny)
Nosnost 200 kg jednoduchý rám, 400 kg dvojitý rám
IP krytí IP00 – rám neposkytuje žádnou ochranu instalovanému zařízení
Barevné provedení prášková barva RAL 9005
Standardní konfigurace Rám - v objednávce je třeba specifikovat počet (1 nebo 2), podstava s výškově stavitelnými nožičkami (možno vyměnit za kolečka - objednává se zvlášť), montážní materiál
Technický list

RS_datasheet_CZ_20210526.pdf

Velikost souboru: 735 kB

Další verze en ru fr de
Obrázek

open-frame_RS_42.jpg

Velikost souboru: 94 kB

Obrázek

open-frame_RS_42_side.jpg

Velikost souboru: 102 kB

Obrázek

open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P.jpg

Velikost souboru: 155 kB

Obrázek

open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P_side.jpg

Velikost souboru: 162 kB

Katalog

Produktový katalog – Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 63025 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Komplexní řešení pro datová centra

Velikost souboru: 3010 kB

Brožura

Brožura – Řešení pro severovny a kabelážní instalace

Velikost souboru: 1212 kB

Příslušenství

Pevné police odlehčené s nosností 20 kg

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Pevné police s nosností 60 kg

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Pevné police vysokozátěžové s nosností 100 kg

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Výsuvné police s nosností 25 kg

Výsuvné police umožňují uložit zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Díky výsuvnému systému je zařízení velmi dobře přístupné. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Výsuvné police s nosností 80 kg

Výsuvné police umožňují uložit zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Díky výsuvnému systému je zařízení velmi dobře přístupné. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Zobrazit

Zásuvky a držáky

Držáky jsou určeny k uchycení klávesnice či monitoru. Zásuvka slouží k uložení výkresů, technické dokumentace apod. přímo v rozvaděči.

Zobrazit

Optická vana

Optické vany se používají pro ukončení optických kabelů v rozvaděči. K produktu dále nabízíme různé druhy modulárních panelů a dalšího optického příslušenství.

Zobrazit

Propojovací panely

3 typy propojovacích panelů

Zobrazit

Montážní sada

Montážní sada slouží k uchycení 19" techniky na vertikální lišty s touto roztečí.

Zobrazit

Příčný nosník pro rámy se čtyřmi sloupky

Příčný nosník pro rámy se čtyřmi sloupky – 2mm plech.

Zobrazit

Vyvazovací panel pro rámy se čtyřmi sloupky

Vyvazovací panel pro rámy se čtyřmi sloupky pro uložení a zajištění kabelů mezi dvěma páry 19" lišt.

Zobrazit

Stabilizátor pro rámy se dvěma a čtyřmi sloupky

Stabilizátor pro rámy se dvěma a čtyřmi sloupky

Zobrazit

Základní PDU

Základní napájecí panely slouží pro přívod energie a její distribuci k jednotlivým IT zařízením v rozvaděčích.

Zobrazit

Vyvazovací panel s plastovými oky

Příslušenství pro SOHO Mini REH – vyvazovací panel.

Zobrazit

Vyvazovací panely s kovovými oky

Vyvazovací panel s kovovými oky, pouze jednostranné provedení

Zobrazit

Vyvazovací panely s plastovými kanály

Plastové vyvazovací kanály jsou určeny pro uložení a horizontální vedení kabelů ve stojanových rozvaděčích, nástěnných a SOHO rozvaděčích.

Zobrazit

Vyvazovací panely s plastovými oky

Vyvazovací panely s plastovými oky jsou užívány pro uložení a horizontální vedení kabelů v rozvaděči.

Zobrazit

Kolečka a nožičky

Stojanové rozvaděče CONTEG jsou dodávány ve standardní konfiguraci s výškově stavitelnými nožičkami. Volitelně lze nožičky zaměnit za kolečka a podstavce.

Zobrazit

Propojovací panely modulu Keystone

Patch panely se uchycují na 19" vertikální lišty a umožňují zakončení datových nebo telefonních kabelů na různé typy modulů.

Zobrazit