outTEG OMR samostatně stojící

Venkovní rozvaděčová samostatně stojící skříň s dvojitým pláštěm, která dosahuje lepšího tepelného komfortu instalovaných komponentů díky přirozenému proudění vzduchu mezi stěnami.

Samostatně stojící venkovní rozvaděčová skříň outTEG OMR představuje vhodné řešení pro projekty s vysokými požadavky na stabilní vnitřní klima. Dvouplášťové provedení bezpečně ochrání instalované komponenty nejen před všemi vlivy počasí, ale i před vandalismem, a to díky kompaktní konstrukci skříní, která znemožňuje demontáž jednotlivých částí zvenčí.

Odolnost vůči vnějším vlivům je dána především použitím nerezového rámu a slitin hliníku a hořčíku. Plášť skříně je ošetřen polyesterovým práškovým lakem s UV ochranou. 

Doporučíme vám vhodný rozměr venkovní skříněchlazení, topení a také monitoring
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.

Hlavní vlastnosti:

  • jednoduchá, praktická a funkční konstrukce skříně
  • nejvyšší ochrana proti korozi
  • svařovaný nerezový rám (tloušťka materiálu 2 mm) se systémovým děrováním 25 mm
  • tělo skříně tvoří odnímatelné hliníkové díly (dveře, střecha, bočnice a zadní panel)
  • polyesterová prášková barva s UV ochranou
  • PUR neporézní těsnění – vhodné i pro extrémní rozsah teplot
  • IP66 ochrana proti prachu a vodě
  • mechanická odolnost IK10
  • ochrana proti vandalismu
  • vysoká stabilita během zemětřesení (splňuje testy podle Bellcore)

Do venkovních rozvaděčových skříní outTEG OMR nabízíme chlazení a topení, které zajistí příznivou vnitřní teplotu pro uložené zařízení uvnitř skříně. Doporučíme nejvhodnější typ ventilátoru nebo klimatizační jednotky, zajistíme modifikaci skříně pro jejich instalaci a můžeme i tato zařízení předinstalovat rovnou do venkovní skříně.

Kontaktujte nás:

   Zdeněk Hrozek, tel. +420 606 091 839, e-mail: zdenek.hrozek@conteg.cz

Parametr Hodnota
Materiál zadní panel, dveře, střecha 2 mm hliník AlMg3
Materiál rám, podstavec 2 mm nerezový plech
Barva opláštění skříně RAL 7035 (světle šedá, venkovní použití s UV ochranou)
Barva střecha, podstavec RAL 7046 (tmavě šedá, venkovní použití s UV ochranou)
Stupeň krytí IP66 dle EN 60529 *
Rozsah dodávky

kompletně smontovaná dvoupláštová venkovní skříň

ventilace - přirozené proudění vzduchu díky perforaci ve spodní a horní hraně jednotlivých dílů po celém obvodu pláště

zadní panel

odnímatelná střecha s přirozeným prouděním vzduchu

přední dveře s vícebodovým zamykáním, zámek 333, dveřní stop, jednoduchá změna otvírání dveří z pravých na levé

100 mm podstavec

vertikální montážní lišty s 25 mm systémovým děrováním

plné kabelové dno

* (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

 

Technický list

outTEG-OMR_datasheet_CZ_20230731.pdf

Velikost souboru: 3086 kB

Další verze ru en fr
Obrázek

OMR-DW-106506-R-main-WEB.jpg

Velikost souboru: 80 kB

Obrázek

OMR-DW-106506-R-opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 184 kB

Obrázek

outteg-opened-cut-out-WEB.jpg

Velikost souboru: 177 kB

Obrázek

OMR-DW-106506-R-back-opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 80 kB

Obrázek

dvakrat-outTEG-OMR-DN-106506-R-spojene-do-rady-s-podstavcem-400mm-WEB.jpg

Velikost souboru: 274 kB

Obrázek

obr-outteg-omr-proudeni-web.jpg

Velikost souboru: 113 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Případová studie- outTEG OMR Pokrytí výškově členitého území

Velikost souboru: 447 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB

Brožura

Brožura – outTEG OMR – Venkovní řešení – nejlepší volba pro náročné podmínky

Velikost souboru: 788 kB

Příslušenství

Vertikální lišty 19", 21" a ETSI

Vertikální lišty pro montáž IT komponent (19“ a 21“) a telekomunikačních zařízení (ETSI).

Zobrazit

Profil N pro vertikální lišty

Profil N pro vertikální lišty

Zobrazit

Profil L pro vertikální lišty

L profil pro vertikální lišty

Zobrazit

Horizontální a vertikální lišty pro venkovní skříně

Kombinace lišt je vhodná pro instalaci těžších zařízení, případně vytvoření dalších montážních rovin ve všech 3 osách.

Zobrazit

Montážní deska outTEG OMR

Montážní deska pro venkovní rozvaděčové skříně outTEG OMR

Zobrazit

Spojovací sada pro řadové spojení venkovní skříně

Spojovací rám pro sestavu venkovních skříní do řady

Zobrazit

Upevňovací rám pro kotvení do betonového podkladu

Svařený rám určený pro zalití do betonového soklu.

Zobrazit

Perforovaná střecha outTEG

Perforovaná střecha se využívá pro lepší odvod teplého vzduchu z venkovní skříně outTEG OMR.

Zobrazit

Perforovaná střecha včetně ventilátoru

Kompletní sestava střešního ventilátoru s perforovanou střechou

Zobrazit

Boční panely outTEG OMR – hladké

Pro venkovní skříň OMR bez klimatizačního řešení

Zobrazit

Boční panely outTEG OMR – s nucenou ventilací

Boční panely s dvouplášťovou konstrukcí s ventilátorem, s filtrem a výstupní mřížkou  pro montáž s venkovními skříněmi OMR-DN-xxxxxx-R.

Zobrazit

Boční panely outTEG OMR – s klimatizační jednotkou

Pro venkovní skříň outTEG OMR, skládající se z vnější a vnitřní části, připravený pro výřezy.  

Zobrazit

Dveřní spínač pro venkovní skříně DORESIT

Dveřní spínač pro ovládání světla, ventilátoru nebo klimatizace, do rozvaděčových skříní FSE a FSM

Zobrazit

Šroubovací oka pro outTEG OMR

Šroubovací oka pro přepravu jeřábem

Zobrazit

Kryt proti stříkající vodě

Materiál: nerez ocel AlSI 304

Zobrazit

LED svítidla

Svítidlo s kolíbkovým spínačem pro osvětlení vnitřního prostoru rozvaděčových skříní FSE a FSM

Zobrazit

Kapsa na dokumenty

Samolepicí kapsa na uložení A4 dokumentace uvnitř rozvaděče.

Zobrazit

Topné těleso

Odporové topné jednotky udržují prostředí uvnitř skříně v kladných teplotách.

Zobrazit

Termostat pro chlazení a topení

Bimetalový termostat pro chlazení a topení pro rozsah teplot 0 až 60 °C namontovaný na DIN lištu

Zobrazit

Drenáž kondenzátu

Příslušenství k odvodu kondenzátu u aplikacích s vysokým kolísáním okolních teplot.

Zobrazit

Kompenzátor tlaku

Zařízení pro kompenzaci tlaku vznikajícího uvnitř skříně při změnách okolních teplot.

Zobrazit

Termoelektrická jednotka

Jednotka funguje na základě Peltierova jevu, kdy proud prochází obvodem se dvěma rozdílnými vodiči zapojenými v sérii, jedna z ploch se ochlazuje a druhá zahřívá.

Zobrazit