Nástěnné klimatizační jednotky 

AC_WM_25Nástěnné klimatizační jednotky se montují místo jedné z bočnic rozvaděče. Díky montáži místo bočnice rozvaděče odpadá omezení světlou výškou místnosti. Tyto klimatizační jednotky jsou kompatibilní se stojanovými rozvaděči řad ROF, RDF, RHF, RMF a ROS.

Nabídka nástěnných klimatizačních jednotek pokrývá nízkou a střední tepelnou zátěž (až 3kW/rozvaděč). Nástěnné klimatizační jednotky používají stejnou technologii jako střešní klimatizační jednotky a proto je můžeme doporučit rovněž jako doplňkové chlazení do serveroven a datových center s poddimenzovaným systémem centrální klimatizace, příp. pro samostatně stojící rozvaděče.

Při instalaci v uzavřených prostorách vždy zajistěte možnost dostatečného odvodu tepla z místnosti jejím větráním nebo klimatizací (až 1,3 násobek chladícího výkonu).

  • Chladící výkon klimatizačních jednotek 1.1 - 3 kW
  • Kompaktní řešení - nejsou zapotřebí rozvody potrubí chladiva
  • Odpařování kondenzátu na kondenzátoru (k dispozici v jednotkách výkonu 1.4 kW a více) eliminuje potřebu odvodu kondenzátu
  • Povrch výměníku tepla byl speciálně upraven pro co nejvyšší odolnost proti zanesení, takže jednotka je schopna podávat plný výkon i v případě teploty okolního prostředí až 50°C
  • Klimatizace je navržena pro provoz bez filtrů což snižuje provozní náklady
  • Klimatizační jednotka má jednoduché ovládání i nastavení požadované teploty v rozvaděči
  • Elektronický kontrolní panel nabízí, s využitím standardních elektromechanických typů, kontrolu a ovládání klimatizační jednotky pro dosažení požadovaného klimatu v rozvaděči
  • Tento typ klimatizace lze jednoduše instalovat i do již instalovaných rozvaděčů ROF (zpětná instalace klimatizace možná) - při instalaci dojde k nahrazení bočnice klimatizaci a instalaci záslepek. Je nutno splnit podmínku IP krytí 54.

Nástěnnou klimatizační jednotku doporučujeme doplnit o systém monitorování rozvaděčů pro ještě dokonalejší kontrolu prostředí a možnost upozornění na alarmový stav. Více informací naleznete zde:

 

Kde koupit
Toto příslušenství zakoupíte v naší distribuční síti - nejbližšího distributora naleznete prostřednictvím kontakt lokátoru, který je součástí této stránky.

Potřebujete více informací?
Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.

 

AC-WM-20 AC-WM-30 Targeted Cooling
Kontakt lokátor