Nástěnné a SOHO rozvaděče

SOHO In-Wall ACP

SOHO nástěnné rozvaděče řady ACP jsou určeny pro užití v domácnostech a malých kancelářích.

Přídáno do poptávky

SOHO In-Wall ACP
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Rozvaděče řady SOHO In-Wall ACP (19") jsou určeny pro užití v domácnostech a malých kancelářích. Jako jediné v nabídce CONTEG jsou instalovány přímo do stěny, což z nich dělá velmi estetické řešení srdce domácí sítě. Rozvaděče SOHO In-Wall jsou vybaveny 19“ 4U lištami pro uchycení pasivních prvků a 19“ 2U lištami pro uložení aktivních prvků. Lze do něj usadit patch panely, vyvazovací panely a další 19" zařízení (max. hloubka 300 mm). Vyvazovací panely a další prvky organizace kabeláže zajistí i v limitovaném vnitřním prostoru rozvaděče ACP přehledné a strukturované vedení kabeláže všech typů (měď, optika).

Hlavní výhody produktu

  • Vybaveny jsou lištami pro instalaci aktivních zařízení (2U) i montáž pasivních součástí (4U).
  • Nabízí přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

SOHO In-Wall ACP

Výška (mm)
550
Šířka (mm)
530
Hloubka (mm)
140
Konstrukce

Pozinkovaná skříň z 1,25 mm, 1,5 mm a 2 mm plechu

Barevné provedení

Standardní RAL 7035 (jiné barevné provedení na vyžádání)

Standartní konfigurace

1 pár pevných 19"" vertikálních lišt (4U) 1 pár pevných 19"" horizontálních lišt (2U) 1 plechové perforované dveře se zámkem

Ke stažení

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3,5 MB
Nahráno: 17. 8. 2026
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: SOHO In-Wall ACP

Technický list: SOHO In-Wall ACP

Technické listy
Velikost souboru: 844,99 kB
Nahráno: 2. 6. 2025
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-right-back-WEB

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-right-back-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 122,76 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-open-WEB

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-open-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 155,01 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-closed-WEB

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-closed-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 96,59 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-inside-extrusions-WEB

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-inside-extrusions-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 188,62 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-front-right-WEB

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-front-right-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 98,05 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit