Boční modulární uzavřené systémy


Uzavřená modulární architektura poskytuje maximální možnou flexibilitu pří dlouhodobém rozvoji datového centra. Boční uzavřené modulární systémy je možné nastavit podle potřeb každého zákazníka a mohou být kdykoliv v budoucnu upraveny a doplněny o další rozvaděče a chladicí jednotky.

Chladicí jednotky jsou kombinovány s rozvaděči RDF tak, aby vznikl „uzavřený modul" se společnou „studenou zónou" v přední části rozvaděčů a společnou „horkou zónou" v zadní části rozvaděčů. Chladící vzduch je generován bočními modulárními chladicími jednotkami a dopravován do studené zóny v přední části modulu - do blízkosti nasávání kritických zařízení.

Řešení je naprosto flexibilní, ze kterého lze sestavit kombinace z libovolného počtu bočních chladicích jednotek a rozvaděčů tak, aby byla zajištěna dostatečná úložná kapacita modulu i požadovaná úroveň chladicího výkonu vč. nutné redundance.





















Modul se může skládat z neomezeného počtu rozvaděčů a chladicích jednotek. Doporučujeme však maximálně 6 rozvaděčů (252 - 288U) jako limitní standard v datovém centru. Obě verze jednotek, jak pro chlazenou vodu (CW), tak i přímý výpar (DX) jsou dostupné s chladicím výkonem až 34kW na jeden rozvaděč. Chladicí jednotky jsou napojeny na chladivo přes spodní rám. Volitelně je možné sestavit modulární uzavřený okruh s bočními modulárními chladicími jednotkami připojenými na potrubní trasy shora. Rozměry každé chladicí jednotky jsou - 300mm šířka, 1200mm hloubka, 42,45 a 48U výška.

Boční modulární uzavřené systémy

Modulární boční uzavřené systémy představují dokonalou flexibilitu. Boční chladicí jednotky kombinované s rozvaděči RSF vytvářejí "uzavřené zóny" s chladicím výkonem až 36kW. Zadejte své požadavky níže a konfigurátor Bočních modulárních uzavřených systémů doporučí optimální řešení.

Zadejte kritéria:
1.

2.

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů.


Modulární systém je konstruován pro rozvaděče RDF hloubky 1200mm, 600 a 800mm šířky a výšky 42, 45 a 48U. Modulární systém s uzavřeným okruhem vzduchu se skládá z předkonfigurovaných rozvaděčů řady RDF, které se dodávají zcela sestavené včetně hermeticky těsných kabelových vstupů, dále ze separačních rámů, systémů pro nouzové otevírání a volitelných elektronických přístupových systémů, které jsou továrně instalovány a výstupně kontrolovány.


Potřebujete více informací?

Obracejte se na nás s důvěrou, dejte nám příležitost ukázat, jak mohou naše znalosti podpořit návrh a specifikaci vašeho projektu.

Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.



Kontakt lokátor
Komplexní řešení pro datová centra