Boční chladící jednotky
Boční výměníkové jednotky jsou konstruovány pro uchlazení velmi vysoké tepelné zátěže, která se vyskytuje v moderních datových centrech a serverovnách. V nabídce naleznete výměníky tepla s chladícím výkonem až 34 kW. Architektura výměníkových jednotek nabízí dvě varianty - uzavřený a otevřený okruh vzduchu.
Architektura s otevřeným okruhem vzduchu
Výměníkové jednotky s touto architekturou jsou určeny k nasazení v datovém centru s uspořádáním teplých a chladných uliček, tzn. rozvaděče jsou k sobě orientovány čelem. Ohřátý vzduch je nasáván z teplé uličky, ochlazen a vyveden do chladné uličky, ze které si ho odebírají příslušná zařízení.
Architektura s uzavřeným okruhem vzduchu
- Chladící výkon až 34kW znamená, že výměníková jednotka je schopna udržovat optimální vnitřní klima v rozvaděči i v případě nasazení výkonných blade serverů
- K dispozici v provedení DX s přímým výparem chladui v provedení s napojením na systém chlazené vody
- Elektronický kontrolní panel umožňuje kontrolu (mikroprocesorem) průchodu chlazeného vzduchu a díky tomu udržení optimální úrovně chlazení, které zajistí vhodné klima v rozvaděči
- Každá z jednotek DX musí být napojena potrubím chladiva na samostatnou vnější kondenzační jednotku
- Jednotky chlazené vodou se připojují na rozvod chlazené vody o teplotním spádu 12 / 18°C (rozvody jsou vedeny obvykle pod dvojitou podlahou)
Boční
výměníky tepla s otevřenou architekturou jsou kompatibilní se
stojanovými rozvaděči řad ROF, RHF, RDF, RMF, RSL, ROS a REV.
Kompatibilita zadních klimatizačních jednotek s uzavřenou architekturou
bude sdělena na vyžádání.
CONTEG uzavřená ulička
Systém
chladících jednotek s otevřenou boční architekturou je ideální pro
užití v horkých / studených uličkách a může být použit k doplnění
stávajícího systému chlazení. Horký vzduch je nasáván přímo z horké
uličky, ochlazován a následně směřován zpět do studené uličky k
chlazeným zařízením. Portfolio dostupných kapacit umožňuje snadné
přizpůsobení se požadavkům na zónové chlazení v Horkých/studených
uličkách bez toho, aby docházelo k přechlazení celého prostoru. Boční
chladící jednotka může být dále použita v uzavřené studené uličce, kde
podporuje efektivní využití studeného vzduchu a podstatně snižuje
provozní náklady objektu. Pro více informací prosím navštivte Conteg uzavřená studená ulička.
Boční výměníkovou jednotku doporučujeme doplnit o systém monitorování rozvaděčů pro ještě dokonalejší kontrolu prostředí a možnost upozornění na alarmový stav. Více informací naleznete zde:
• Systém monitorování rozvaděčů
|
Kde koupit |