Aktivní dveře

Aktivní dveře jsou uzpůsobeny pro montáž až 3 ventilačních jednotek se 6 ventilátory (rozvaděče šíře 600mm) a 9 ventilátory (rozvaděče šíře 800mm). Přední aktivní dveře zajišťují efektivní přísun vzduchu do rozvaděče. Zadní aktivní dveře naopak odvádějí ohřátý vzduch mimo prostor rozvaděče. Optimální nasazení aktivních dveří je v datových centrech a serverovnách s uspořádání chladných a teplých uliček.

  • Perforované plechové dveře nebo dveře tahokov
  • Příprava na montáž až 3 ventilačních jednotek se 6 ventilátory
  • Vícebodový pákový zámek
  • Univerzální klíče
  • Barevné provedení - prášková barva RAL 7035 a RAL 9005
Doplňte níže uvedené kódy na pozice JK (přední dveře) nebo LM (zadní dveře) v objednací matici rozvaděčů ROF:
  • JB pro plechové perforované dveře, připravené pro instalaci až 3 ventilačních jednotek s 6 (9) ventilátory, vícebodový pákový zámek, univerzální klíč
  • KB pro dveře tahokov, připravené pro instalaci až 3 ventilačních jednotek s 6 (9) ventilátory, vícebodový zámek, univerzální klíč

Kde koupit
Toto příslušenství zakoupíte v naší distribuční síti - nejbližšího distributora naleznete prostřednictvím kontakt lokátoru, který je součástí této stránky.

Potřebujete více informací?
Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.

přední aktivní dveře zadní aktivní dveře
Kontakt lokátor
Příslušenství