19" dvojité vysokozátěžové rámy RSG4

Vysokozátěžové dvojité rámy RSG4 jsou alternativou pro uložení zařízení v rozvaděčích. Otevřené rámy přinášejí nepřekonatelnou možnost přístupu k technice, ale vyžadují bezprašné prostředí s kontrolovaným přístupem. Nosnost těchto produktu dosahuje až 1500 kg (rovnoměrné zatížení), což je řadí mezi produkty vhodné k uložení i těžkých serverů, diskových polí, apod. Rámy jsou také vhodné pro použití v testovacích a servisních místnostech, kde zajistí neomezený přistup k instalovaným komponentům.

Výška: 42, 45, 47U
Šířka: 550mm
Hloubka: 500-680mm, 710-890mm, 920-1100mm
Nosnost: 1500kg (rovnoměrná zátěž)
IP krytí: IP00 (žádné krytí)
Barva: RAL 9005

Standardní konfigurace:
2 páry vertikálních 19" lišt s vyznačením U, 2 páry vertikálních 19" lišt s vyznačením U, 2x podstava L- ocelový plech orientovaný ven

Kde koupit/dodací podmínky
Rám zakoupíte v naší distribuční síti - nejbližšího distributora naleznete prostřednictvím kontakt lokátoru, který je součástí této stránky. Rám je dodáván nesmontovaný - nutná montáž na místě instalace.

Potřebujete více informací?
Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.

Kontakt lokátor
Facelift rámů RSG4