19" nástěnné rozvaděče řady RUN
Rozvaděče řady RUN se instalují na stěnu. Nabízejí rozšířenou úroveň přístupu k uložené technice a to předními dveřmi a díky vybavení odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi i z boku. Rozvaděč má nedělenou konstrukci, čímž liší od nástěnného rozvaděče řady RUD. Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro srovnání s ostatními řadami nástěnných/SOHO rozvaděčů CONTEG.
Přehled dostupných provedení rozvaděče RUN.
Výška: 4, 6, 9, 12, 15, 18U
Šířka: 600mm
Hloubka: 400, 500 nebo 600mm
Nosnost: standard 40kg (hloubky 400 a 500mm), standard 30 kg (hloubka 600mm)
IP krytí: standard IP30
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035
Standardní konfigurace
1 pár posuvných 19" vertikálních lišt (druhý pár na vyžádání), 2 odnímatelné bočnice se zámkem, 1 dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), 1 zemnící sada, 16 montážních sad
!! Možnost expedice do druhého dne nabízíme u následujících rozvaděčů !!
| Název produktu | Výška | Šířka (mm) |
Hloubka (mm) |
Barva | Objednací kód |
| Nástěnný rozvaděč RUN | 9U | 600 | 500 | šedá | RUN-09-60/50 |
| Nástěnný rozvaděč RUN | 9U | 600 | 600 | šedá | RUN-09-60/60 |
| Nástěnný rozvaděč RUN | 12U | 600 | 500 | šedá | RUN-12-60/50 |
| Nástěnný rozvaděč RUN | 12U | 600 | 600 | šedá | RUN-12-60/60 |
| Nástěnný rozvaděč RUN | 15U | 600 | 500 | šedá | RUN-15-60/50 |
| Nástěnný rozvaděč RUN | 15U | 600 | 600 | šedá | RUN-15-60/60 |
| Nástěnný rozvaděč RUN | 18U | 600 | 600 | šedá | RUN-18-60/60 |
|
Kde koupit/dodací podmínky |

