19" nástěnné rozvaděče řady RUD
Rozvaděče řady RUD se instalují na stěnu. Nabízejí nejvyšší možnou úroveň přístupu k uložené technice a to předními dveřmi, díky odnímatelným uzamykatelným bočnicím z boku a také zezadu (dělená konstrukce rozvaděče). Dělenou konstrukcí se liší od nástěnného rozvaděče řady RUN. Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro srovnání s ostatními řadami nástěnných/SOHO rozvaděčů CONTEG.
Přehled dostupných provedení rozvaděče RUD.
Výška: 4, 6, 9, 12, 15, 18U
Šířka: 600mm
Hloubka: 500mm
Nosnost: standard 40kg (rovnoměrné zatížení)
IP krytí: standard IP30
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035
Standardní konfigurace
1 pár posuvných 19" vertikálních lišt, 2 odnímatelné bočnice se zámkem, 1 dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), 1 zemnící sada, 16 montážních sad
|
Kde koupit/dodací podmínky |

