19" serverový rozvaděč řady RSF

Rozvaděč RSF je navržen jako čistě serverový rozvaděč určený zejména pro datová centra, síťové a telekomunikační ústředny. Rozvaděč RSF je založen na stabilní rámové konstrukci s nosností 1000kg, do kterého je možné uložit velmi těžká IT zařízení.

Rozvaděč RSF je k dispozici v různých výškách a hloubkách s širokou nabídkou dveří, panelů a zámků. RSF je plně kompatibilní s příslušenstvím optimalizace proudění vzduchu a flexibilním kabelovým managementem.

Výška: 27, 42, 45, 48U
Šířka: 600 or 800mm
Hloubka: 800, 1000, 1200mm (1200mm není dostupná pro 27U)
Nosnost: 1000kg (800kg pro 27U)
Lišty: 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu L (rozvaděče šíře 600mm) nebo typu P (rozvaděče šíře 800mm) rozšiřují množství pozic o 12U (pro rozvaděče 42U a více)
Krytí IP : standard IP20
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035 nebo RAL 9005, další barvy na přání

Standardní konfigurace
Přední a zadní dveře tahokov, míra perforace 83%, vícebodový pákový zámek, 2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, 1 pár bočních panelů se zámkem, stavitelné nožičky, výměnitelný horní kryt s kabelovými vstupy - design F, výměnný segmentovaný spodní kryt (v závislosti na rozměru rozvaděče design C nebo F), plastové záslepky kabelových vstupů, zemnící sada, 28 montážních sad, dva kulaté kabelové vstupy s kartáčem DP-KP-RB4.

Specialní BYTEline konfigurace
Připravili jsme pro Vás nabídku nejžádanějších konfigurací serverových rozvaděčů pro datová centra označované jako RSF-BYTEline. Výhodná cena, společně s unikátním designem dělá z nabídky ideální řešení pro systém horkých/studených uliček nebo pro uzavřené studené uličky.

Kde koupit/dodací podmínky
Rozvaděč zakoupíte v naší distribuční síti - nejbližšího distributora naleznete prostřednictvím kontakt lokátoru, který je součástí této stránky. Rozvaděč je dodáván smontovaný a paletizovaný. K těmto rozvaděčům je nabízena předinstalace vybraného příslušenství.

Potřebujete více informací?

Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.
RSF_80x80_42U_white RSF_80x80_42U_white RSF_80x80_42U_white RSF_80x80_42U_white
Kontakt lokátor
Doporučená koncová cena

již od 23 883,-

Stáhněte si kompletní ceník rozvaděčů RSF

RSF AutoCAD blocks