19" serverhousingové rozvaděče řady RSB
Rozvaděče řady RSB jsou uzpůsobeny speciálně pro nasazení v serverhousingových a kolokačních centrech, kde mohou být umístěny jako samostatně stojící, příp. v řadách. Rozvaděč je k dispozici v 1-3 sekčním provedení. Přepážky slouží zároveň jako police. Kromě toho rozvaděč může být vybaven 19" lištami a lze do něj instalovat všechny typy 19" aktivních a pasivních prvků.
Přehled dostupných provedení rozvaděče RSB.
Výška: 42U
Šířka: 600mm
Hloubka: 900mm
Nosnost: 300kg (max. povolené zatížení každé sekce 100kg)
IP krytí: IP20
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035 nebo RAL 9005
Standardní konfigurace
RSB-42-60/90-1: 1 plechové perforované dveře vpředu a 1 vzadu, 1 vysokozátěžová police připevněna ke dnu rámu (užitná výška 41U), 1 pár bočnic se zámky, 1 zemnící sada, 4 výškově stavitelné nožičky
RSB-42-60/90-2: 2 plechové perforované dveře vpředu a 2 vzadu, rozvaděč rozdělen do dvou stejných sekcí vysokozátěžovými policemi na dně každé sekce (tzn. 2 police, užitná výška každé sekce 20U), 1 pár bočnic se zámky, 1 zemnící sada, 4 výškově stavitelné nožičky
RSB-42-60/90-3: 3 plechové perforované dveře vpředu a 3 vzadu, rozvaděč rozdělen do tří stejných sekcí vysokozátěžovou policí na dně každé sekce (tzn. 3 police, užitná výška každé sekce 13U), 1 pár bočnic se zámky, 1 zemnící sada, 4 výškově stavitelné nožičky
|
Kde koupit/dodací podmínky |


