19" serverové rozvaděče řady ROS
Rozvaděče řady ROS disponují zvýšenou nosností 900kg a speciálním podstavcem pro zvýšenou stabilitu při vysunutí serverů, pro jejichž uložení je rozvaděč doporučen. Vzhledem k speciální konstrukci pro uložení serverů najdou rozvaděče ROS své uplatnění v serverovnách a datových centrech (rozvaděč lze spojovat do řady). Kromě serverů a diskových polí je rozvaděč vhodný i k uložení všech ostatních aktivních a pasivních prvků. Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro srovnání s ostatními řadami stojanových rozvaděčů CONTEG.
Přehled dostupných provedení rozvaděče ROS.
Výška: 27 a 42U
Šířka: 650mm
Hloubka: 900mm (27U), 900-1200mm (42U)
Nosnost: standard 600kg (rovnoměrném zatížení), 900kg pro hloubky 1100 a 1200mm
IP krytí: standard IP20, volitelně IP54
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035 nebo RAL 9005
Klimatizace: kompatibilní s nástěnnými a bočními klimatizačními jednotkami
Upozornění: nikdy nevysouvejte 2 nebo více serverů současně!
Standardní konfigurace
2 páry 19" dělených posuvných vertikálních lišt, 1 pár perforovaných bočnic se zámkem (u rozvaděčů hloubky 1100mm a 1200mm vertikálně dělené), 1 dveře s vícebodovým pákovým zámkem bezpečnostním sklem (EN 12150-1) a s postranní perforací, 1 podstavec, 1 perforované plechové zadní dveře s vícebodovým pákovým zámkem, 1 zemnící sada, 28 montážních sad
|
Kde koupit/dodací podmínky |

