19" stojanové rozvaděče řady ROR
Konstrukce rozvaděčů ROR je vybavena výklopným rámem. Díky výklopnému rámu je výrazně ulehčen přístup a obsluha instalované techniky předními dveřmi. Rozvaděč je proto vhodný pro všechny PC místnosti, kde je omezen přístup k rozvaděči ze stran a zezadu. Rozvaděč je vhodný pro uložení všech typů aktivních a pasivních prvků při respektování limitované nosnosti výklopného rámu.
Přehled dostupných provedení rozvaděče ROR.
Výška: 27, 42 a 45U (užitná výška výklopného rámu je o 3U nižší než výška rozvaděče)
Šířka: 800mm
Hloubka: 600, 800mm
Nosnost výklopného rámu: standard 100kg, pro zátěž vyšší než 50kg nutné užití stabilizátoru DP-ROF-FS-xx/yy (není součástí dodávky)
IP krytí: standard IP30
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035
Standardní konfigurace
19" výklopný rám, 1 pár bočnic se zámkem, 1 dveře s pákovým zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1) s pákovým zámkem, 1 zadní panel s modulem pro vstup kabelů, 4 výškově stavitelné nožičky, 1 zemnící sada, 28 montážních sad
|
Kde koupit/dodací podmínky |


