19" stojanové rozvaděče řady ROP
Konstrukce rozvaděčů ROP byla vyvinuta pro uložení PC sestav, instalovány však mohou být i standardní 19" zařízení. Díky speciální konstrukci rozvaděče je PC uloženo bezpečně a uživatel není při práci s ním nijak omezen. ROP může být umístěn jako samostatně stojící ve všech typech počítačových místností a se zvýšením IP i v průmyslových provozech.
Přehled dostupných provedení rozvaděče ROP.
Výška: 36U
Šířka: 650mm
Hloubka: 600, 800m
IP krytí: standard IP30, volitelně IP54
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035
Standardní konfigurace
2 páry 19" (21") posuvných vertikálních lišt dlouhých 12U a 22U, 1 výsuvná police pro klávesnici a myš, 1 pár odnímatelných bočnic se zámkem, 1 přední plechové dveře s pákovým zámkem (dole), 1 přední prosklené dveře (EN 12150-1) s pákovým zámkem (nahoře), 1 zadní plechové dveře s pákovým zámkem, 4 výškově stavitelné nožičky, 1 zemnící sada, 28 montážních sad
|
Kde koupit/dodací podmínky |


