19" nástěnné rozvaděče řady RON
Rozvaděče řady RON se instalují na stěnu. Nabízejí základní úroveň přístupu k uložené technice a to předními dveřmi (rozvaděč má nedělenou konstrukci). Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro srovnání s ostatními řadami nástěnných/SOHO rozvaděčů CONTEG.
Přehled dostupných provedení rozvaděče RON.
Výška: 4, 6, 9, 12, 15, 18U
Šířka: 600mm
Hloubka: 400, 600mm
Nosnost: standard 40kg (rovnoměrné zatížení)
IP krytí: standard IP20
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035
Standardní konfigurace
1 pár posuvných 19" lišt (druhý pár na vyžádání), 1 pár 19" pevných lišt (v zadní části rozvaděče - integrován do bočnic), 1 dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), 1 zemnící sada, 16 montážních sad
|
Kde koupit/dodací podmínky |

