19" stojanové rozvaděče řady ROF

NOVÁ FACELIFTOVANÁ VERZE

Hlavní výhodou rozvaděčů ROF je jejich variabilita a rozmanitost. ROF nabízí 64 rozměrových provedení, 12 typů dveří a 10 typů zámků, spolu s nosností až 1000 kg, nosností až 1000kg, optimalizací proudění vzduchu a flexibilitou kabelového managementu. Rozvaděče lze umístit jako samostatně stojící, do serveroven i do datových center (lze je instalovat do řady). Rozvaděče jsou vhodné pro uložení všech typů aktivních a pasivních prvků. Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro snadné srovnání s ostatními řadami stojanových rozvaděčů CONTEG.

Přehled dostupných provedení rozvaděče ROF.

Výška: 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 42, 45, 48U
Šířka: 600 nebo 800mm
Hloubka: 600, 800, 1000, 1100 nebo 1200mm
Nosnost: standardně 500kg (400kg pro 36U, 300 kg pro 15-33U), volitelně až 700 kg*; pro rozvaděče hloubky 1100 a 1200 mm nosnost 1000 kg.
IP krytí: standard IP30, volitelně IP54, při použití perforovaných dveří IP20
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035 nebo RAL 9005
Klimatizace: kompatibilní s nástěnnými, zadními i bočními klimatizačními jednotkami


* Užity speciální lišty, držáky a zpevňující prvky pro zvýšení nosnosti na 700kg (pro 42-48U), 600 kg (pro 27-36U).

Standardní konfigurace

2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, 1 pár bočnic se zámkem, dveře s výklopnou klikou a vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, zadní panel s modulem pro vstup kabelů, 4 výškově stavitelné nožičky, zemnící sada, 28 montážních sad, inbus klíč, podložky pro snadnou montáž dveří.

Pozn.: upozorňujeme, že vertikálně dělené dveře jsou k dispozici pouze pro rozvaděče šířky 800mm a výšky 27U a vyšší, tyto dveře vždy vyžadují vícebodový zámek.

Vstup do konfigurátoru ROF

Konfigurátor rozvaděčů ROF
Nevyhovuje Vám rozvaděč ROF ve standardní konfiguraci? Sestavte si jej přesně podle Vašich požadavků s pomocí konfigurátoru kódů. Výsledný kód můžete jednoduše poptat, případně si stránku s kódem vytisknout.


!! Možnost expedice do druhého dne nabízíme u následujících rozvaděčů !!

Název produktu Výška Šířka (mm) Hloubka (mm) Barva Objednací kód
Stojanový rozvaděč ROF 21U 600 600 šedá ROF-21-60/60
Stojanový rozvaděč ROF 21U 600 800 šedá ROF-21-60/80
Stojanový rozvaděč ROF 27U 600 600 šedá ROF-27-60/60
Stojanový rozvaděč ROF 42U 600 600 šedá ROF-42-60/60
Stojanový rozvaděč ROF 42U 600 800 šedá ROF-42-60/80
Stojanový rozvaděč ROF 42U 800 1000 šedá ROF-42-80/100
Stojanový rozvaděč ROF 42U 800 800 šedá ROF-42-80/80
Kompletní přehled produktů s možností expedice do druhého dne naleznete zde.

Kde koupit/dodací podmínky
Rozvaděč zakoupíte v naší distribuční síti - nejbližšího distributora naleznete prostřednictvím kontakt lokátoru, který je součástí této stránky. Rozvaděč je dodáván smontovaný a paletizovaný. K těmto rozvaděčům je nabízena předinstalace vybraného příslušenství.

Potřebujete více informací?
Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.


ROF-80x80-42U rof-80x80-42u ROF rof-80x80-42u ROF-80x80 42u ROF-80x80 42u rof-80x80-42u rof-80x80-42u
Kontakt lokátor
Doporučená koncová cena

již od 11 294,-

Stáhněte si kompletní ceník rozvaděčů ROF
Produkt také můžete zakoupit na
www.e-conteg.cz
Produkt lze užít i v následujících DC řešeních

Facelift rozvaděčů ROF