19" montované rozvaděče řady RMF
Rozvaděče RMF patří konstrukčně do rodiny ROF. Rozvaděč je dodáván nesmontovaný, což ho předurčuje pro užití v místech se špatným přístupem. Rozvaděč je dodáván v krabicích, díky čemuž je jeho přeprava ekonomická a bezpečná. Rozvaděče RMF lze umístit jako samostatně stojící, do serveroven i datových center (rozvaděče lze spojovat do řady). Rozvaděč je vhodný k uložení všech typů aktivních a pasivních prvků.
Přehled dostupných provedení rozvaděče RMF.
Výška: 21,33, 42, 45U
Šířka: 600, 800mm
Hloubka: 600, 800, 1000mm
Nosnost: standard 400kg (pro další zvýšení pevnosti a stability doporučujeme užití výztuh RMF-BRACE - není součástí dodávky)
IP krytí: standard IP30, volitelně IP54, při užití perforovaných dveří pouze IP20
Barevné provedení: prášková barva RAL 7040 (rám, horní a spodní kryt) a RAL 7035 (dveře, boční a zadní panely), volitelně jednobarevná varianta RAL 7035 nebo RAL 9005
Klimatizace: kompatibilní s nástěnnými, zadními a bočními klimatizačními jednotkami
Standardní konfigurace
2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, 1 pár bočnic se zámkem, 1 spodní kryt, 1 horní kryt, 1 dveře s pákovým zámkem (univerzální klíč) a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), 1 zadní panel s modulem pro vstup kabelů, 4 výškově stavitelné nožičky, 1 zemnící sada, 28 montážních sad
|
Kde koupit/dodací podmínky |



