19" vysokozátěžové rozvaděče řady RHF
Rozvaděče RHF patří konstrukčně do rodiny rozvaděčů ROF. Jejich klíčovým parametrem je nosnost 1500kg, která umožňuje bezpečné uložení těžkých serverů, diskových polí apod. RHF lze umístit jako samostatně stojící. Díky svým parametrům se hodí i k užití v serverovnách i datových centrech (rozvaděče lze spojovat do řady). Rozvaděč je vhodný k uložení všech typů aktivních a pasivních prvků. Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro srovnání s ostatními řadami stojanových rozvaděčů CONTEG.
Přehled dostupných provedení rozvaděče RHF.
Výška: 42U
Šířka: 600 nebo 800mm
Hloubka: 1000mm
Nosnost: standard 1500kg (při rovnoměrném zatížení)
IP krytí: standard IP30, volitelně IP54, při užití perforovaných dveří pouze IP20
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035 nebo RAL 9005
Klimatizace: kompatibilní se střešními, nástěnnými, zadními i bočními klimatizačními jednotkami
Standardní konfigurace
2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, 1 odnímatelný spodní kryt, 1 odnímatelný horní kryt, 1 přední dveře s pákovým zámkem (univerzální klíč) a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), 1 pár bočnic se zámkem, 1 zadní panel s modulem pro vstup kabelů, 4 výškově stavitelné nožičky, 1 zemnící sada, 28 montážních sad
Pozn.: upozorňujeme, že vertikálně dělené dveře jsou k dispozici pouze pro rozvaděče šířky 800mm a výšky 27U a vyšší, tyto dveře vždy vyžadují vícebodový zámek.
|
Kde koupit/dodací podmínky |


