19" nástěnné rozvaděče řady REN
Rozvaděče řady REN se instalují na stěnu. Tato ekonomická varianta nástěnného rozvaděče nabízí základní úroveň přístupu k uložené technice a to předními dveřmi. Rozvaděč má nedělenou konstrukci a je bez zadního panelu. Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro srovnání s ostatními řadami nástěnných/SOHO rozvaděčů CONTEG.
Přehled dostupných provedení rozvaděče REN.
Výška: 6, 10, 15U
Šířka: 530mm
Hloubka: 300, 400 nebo 500mm
Nosnost: standard 20kg (rovnoměrné zatížení)
IP krytí: standard IP30
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035
Standardní konfigurace
1 pár posuvných 19" vertikálních lišt, 1 dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), 1 zemnící sada
| Název produktu | Výška | Šířka | Hloubka | Objednací kód |
| Nástěnný rozvaděč REN | 6U | 530 | 400 | REN-06-60/40 |
| Nástěnný rozvaděč REN | 10U | 530 | 400 | REN-10-60/40 |
|
Kde koupit/dodací podmínky |

