19" stojanové rozvaděče řady RDF
Rozvaděče řady RDF byly vyvinuty speciálně pro klimatizační řešení Targeted Cooling. Díky tomu je RDF kompatibilní se všemi typy klimatizací z tohoto portfolia. Konstrukčně vychází RDF z rozvaděčů řady ROF a zachovává si tak všechny jejich vlastnosti. Navíc je však rozvaděč RDF vybaven odnímatelným horním krytem. Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro srovnání s ostatními řadami stojanových rozvaděčů CONTEG.
Přehled dostupných provedení rozvaděče RDF.
Výška: 27, 42, 48U
Šířka: 600 nebo 800mm
Hloubka: 600, 800, 1000, 1100 nebo 1200mm
Nosnost: standardně 500kg (300 kg pro 27U), volitelně až 700 kg*; pro rozvaděče hloubky 1100 a 1200 mm nosnost 1000 kg.
IP krytí: standard IP30, volitelně IP54, při použití perforovaných dveří IP20, při montáži klimatizační jednotky dle instrukcí IP54
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035 nebo RAL 9005
Klimatizace: kompatibilní se střešními, nástěnnými, zadními i bočními klimatizačními jednotkami
* Užity speciální lišty, držáky a zpevňující prvky pro zvýšení nosnosti na 700kg (pro 42-48U), 600 kg (pro 27U).
Standardní konfigurace
2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, 1 pár bočnic se zámkem, 1 dveře s výklopnou klikou a vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, 1 zadní panel s modulem pro vstup kabelů, 4 výškově stavitelné nožičky, 1 zemnící sada, 28 montážních sad, inbus klíč, podložky pro snadnou montáž dveří.
Pozn.: upozorňujeme, že vertikálně dělené dveře jsou k dispozici pouze pro rozvaděče šířky 800mm a výšky 27U a vyšší, tyto dveře vždy vyžadují vícebodový zámek.
|
Kde koupit/dodací podmínky |



