19" montované rozvaděče řady mSEVEN

19" rozvaděče řady mSEVEN byly navrženy tak, aby poskytly nepřekonatelný poměr ceny a užitné hodnoty i těm zákazníkům, kterým prostorová omezení přístupových cest neumožňovala zakoupit rozvaděč iSEVEN (RI7) se svařovanou konstrukcí. Pro snadnější transport byly proto rozvaděče mSEVEN konstruovány jako montované. Dodávány jsou standardně ve 3 - 5 krabicích a díky tomu je transport na jakékoli místo hračkou.

V místě určení je lze následně dle návodu sestavit a získat tak plnohodnotný datový rozvaděč. Tento rozvaděč je ideální volbou pro instalační firmy a koncové zákazníky, kteří nechtějí trávit čas procházením nadměrného množství variací rozvaděče či konfigurací jeho produktového kódu. Po pečlivém výběru jsme proto připravili portfolio nejžádanějších rozměrových provedení s univerzálním designem a limitovanou množinu opcí.

Rozvaděč mSEVEN je určen k užití v serverovnách, telekomunikačních ústřednách, ale i jako samostatně stojící a to v situacích, kdy není vyžadována speciální nosnost, či rozšířené opce opláštění (dveře/panely). Limitovaný počet dostupných opcí je vyvážen výhodnou cenou.

Výška: 21, 27, 42, 45U
Šířka: 600 a 800mm
Hloubka: 600, 800 a 1000mm
Konstrukce: montovaná rámová konstrukce (spojuje se šrouby M6 - součástí dodávky) dodáváno nesmontované - montáž v místě
instalace
Nosnost: 400kg (42 & 45U) a 300kg (21 & 27U)
IP krytí: IP30
Barevné provedení: RAL 7035 a RAL 9005

Standardní konfigurace
Horní a spodní kryt, 4ks sloupků, 2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, 2-3 páry držáků vertikálních lišt, dveře s pákovým univerzálním zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), Zadní panel se vstupem kabelů, univerzální klíč, 1 pár bočnic, univerzální klíč, 4 výškově stavitelné nožičky, zemnící sada, 28 montážních sad.

Kde koupit/dodací podmínky
Rozvaděč zakoupíte v naší distribuční síti - nejbližšího distributora naleznete prostřednictvím kontakt lokátoru, který je součástí této stránky. Rozvaděč je dodáván smontovaný a paletizovaný. K těmto rozvaděčům je nabízena předinstalace vybraného příslušenství.

Potřebujete více informací?
Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.



RM7 RM7-60x100x42U RM7-60x100x42U RM7-60x100x42U RM7-60x100x42U
Kontakt lokátor