19" rozvaděče řady iSEVEN
19" rozvaděče řady iSEVEN byly navrženy tak, aby poskytly nepřekonatelný poměr ceny, užitné hodnoty a kvality. Tento rozvaděč je ideální volbou pro instalační firmy a koncové zákazníky, kteří nechtějí trávit čas výběrem z nadměrného množství variací daného rozvaděče a konfigurací jeho produktového kódu. Po pečlivém průzkumu jsme připravili portfolio nejčastěji žádaných rozměrových provedení s univerzálním designem a limitovanou množinou opcí. iSEVEN je určen k užití v serverovnách, telekomunikačních ústřednách, ale i jako samostatně stojící. iSEVEN plně uspokojí potřeby bezpečného uložení aktivních prvků, vedení kabeláže, ventilace vzduchu a napájení instalované techniky. Množina opcí je redukována ve srovnáním s konfigurovatelnými rozvaděči rodiny ROF.
Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro snadné srovnání s ostatními řadami stojanových rozvaděčů CONTEG.
Výška: 21, 27, 42, 45U
Šířka: 600mm a 800mm
Hloubka: 600, 800, 1000mm
Nosnost: 400kg (42, 45U); 300kg (21, 27U)
IP krytí: IP30
Barevné provedení: RAL 7035 nebo RAL 9005
Standardní konfigurace
2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, dveře s pákovým univerzálním zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)zadní panel se vstupem kabelů, univerzální zámek, 1 pár bočnic, univerzální zámek, 4 výškově stavitelné nožičky, zemnící sada, 28 montážních sad
!! Možnost expedice do druhého dne nabízíme u následujících rozvaděčů !!
| Název produktu | Výška | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Barva | Objednací kód |
| Stojanový rozvaděč iSEVEN |
42U | 600 |
600 | šedá | RI7-42-60/60 |
| Stojanový rozvaděč iSEVEN | 42U | 600 | 800 | šedá | RI7-42-60/80 |
| Stojanový rozvaděč iSEVEN | 42U | 800 | 800 | šedá | RI7-42-80/80 |
|
Kde koupit/dodací podmínky Potřebujete více informací? |

