19" InWall SOHO rozvaděče řady ACP

SOHO rozvaděče řady ACP jsou určeny pro užití v domácnostech a malých kancelářích. Jako jediné v nabídce CONTEG jsou instalovány přímo do stěny, což z nich dělá velmi estetické řešení srdce domácí sítě. Rozvaděče ACP sou vybaveny 4U lištami pro uchycení pasivních prvků a 2U lištami pro uložení aktivních prvků. Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro srovnání s ostatními řadami nástěnných/SOHO rozvaděčů CONTEG.

Přehled provedení rozvaděče ACP.

Výška: 550mm

Šířka: 530mm
Hloubka: 140mm
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035 (jiné barevné provedení na vyžádání)

Standardní konfigurace
1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U), 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U), 1 plechové perforované dveře se zámkem

Kde koupit/dodací podmínky
Rozvaděč zakoupíte v naší distribuční síti - nejbližšího distributora naleznete prostřednictvím kontakt lokátoru, který je součástí této stránky.

Potřebujete více informací?

Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.

ACP_IW_530x550x140_01 ACP SOHO
Kontakt lokátor
Doporučená koncová cena

3 102,-

Stáhněte si kompletní ceník nástěnných rozvaděčů
Produkt také můžete zakoupit na
www.e-conteg.cz