19" otevřené rámy řady RSM (jednoduché)
Rámy řady RSM nacházejí své uplatnění v uzavřených místnostech s kontrolou přístupu a vhodným provozním prostředím pro instalované komponenty, případně všude tam, kde nejde z jakéhokoli důvodu užít rozvaděče. Od řady RS se liší montáží na podlahu pomocí šroubů či kotev (nejsou součástí dodávky). Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro snadné srovnání s ostatními řadami otevřených rámů CONTEG.
Výška: 27, 42, 45U
Šířka: 559mm
Hloubka: 400mm (velikost základny)
Nosnost: min. 200kg, vyšší nosnost v závislosti na upevnění do podlahy a rozložení zátěže v horizontálním směru
IP krytí: IP00 - rám neposkytuje žádnou ochranu instalovanému zařízení
Barevné provedení: prášková barva RAL 9005
Standardní konfigurace
1 rám, 1 upevňovací základna.
|
Kde koupit/dodací podmínky Potřebujete více informací? |

