19" vysokozátěžové rámy řady RSG/RSX
Dvojité otevřené rámy řady RSG/RSX nacházejí své uplatnění v uzavřených místnostech, speciálně v data centrech a serverovnách (rámy lze spojovat do řad), případně všude tam, kde nejde z jakéhokoli důvodu užít rozvaděče. Rámy jsou také vhodné pro použití do testovacích a servisních místností, kde zajistí neomezený přistup k instalovaným komponentům. Nosnost těchto rámů je až 1200kg, takže jsou vhodné i k instalaci těžkých serverů, diskových polí apod. Rámy řad RSG a RSX se od sebe liší orientací podstav (RSG - ven, RSX - dovnitř). Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro snadné srovnání s ostatními řadami otevřených rámů CONTEG.
Přehled dostupných provedení rámu RSG/RSX.
Výška: 42, 47U
Šířka: 550mm
Hloubka: stavitelná v rozmezí 500-680mm, 710-890mm a 920-1100mm
Nosnost: standard 1200kg (rovnoměrné zatížení)
IP krytí: IP00 - rám neposkytuje žádnou ochranu instalovanému zařízení
Barevné provedení: prášková barva RAL 9005
Standardní konfigurace
2 páry 19" vertikálních lišt, 2 podstavy - v objednávce je třeba specifikovat její orientaci (RSG - orientovaná ven, RSX - orientovaná dovnitř), 4 stavitelné profily.
|
Kde koupit/dodací podmínky Potřebujete více informací? |

