19" otevřené rámy řady RS (jednoduché, dvojité)
Rámy řady RS nacházejí své uplatnění v uzavřených místnostech s kontrolou přístupu a vhodným provozním prostředím pro instalované komponenty, případně všude tam, kde nejde z jakéhokoli důvodu užít rozvaděče. Tyto rámy jsou k dispozici jak v jednoduchém (jeden rám), tak dvojitém provedení (dva rámy). Od řady RSM se liší umístěním na základnu s výškově stavitelnými nožičkami (volitelně kolečka). Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro snadné srovnání s ostatními řadami otevřených rámů CONTEG.
Výška: 27, 36, 42, 45U
Šířka: 559mm
Hloubka: 600mm (velikost základny)
Nosnost: 200kg jednoduchý rám, 400kg dvojitý rám
IP krytí: IP00 - rám neposkytuje žádnou ochranu instalovanému zařízení
Barevné provedení: prášková barva RAL 9005
Standardní konfigurace
Rám - v objednávce je třeba specifikovat počet (1 nebo 2), podstava s výškově stavitelnými nožičkami (možno vyměnit za kolečka - objednává se zvlášť), montážní materiál
!! Možnost expedice do druhého dne nabízíme u následujících rozvaděčů !!
| Název produktu |
Výška | Barva | Objednací kód |
| Otevřený rám RS | 42U | černá | RS-42 |
| Otevřený rám RS | 45U | černá | RS-45 |
| Podstava pro otevřený rám | černá | RS-P |
|
Kde koupit/dodací podmínky Potřebujete více informací? |

