19" jednoduché vysokozátěžové rámy RSG2

Vysokozátěžové otevřené rámy řady RSG2 jsou určeny k použití společně s vertikálními High Density vyvazovacími panely. Otevřené rámy RSG2 přinášejí bezkonkurenční dostupnost k instalovaným zařízením. Vyrábějí se dva typy rozlišené podle nosnosti a to pro zatížení 500kg a 1000kg. Otevřený rám RSG2 s nosností 500kg je ideální pro aplikace s High Density vyvazovacími panely, zatímco rám s nosností 1000kg je vhodný pro instalaci těžších zařízení. Rámy jsou také hodné pro použití do testovacích a servisních místností, kde zajistí neomezený přistup k instalovaným komponentům.

Výška: 27, 42, 45, 47U
Šířka: 550mm
Hloubka: 100mm
Nosnost: 500kg (rovnoměrná zátěž; všechny výšky), 1000kg (rovnoměrná zátěž; jen 42, 45, 47U)
IP krytí: IP00 (žádné krytí)
Barva: RAL 9005

Bezkonkurenční přístup
Otevřené rámy Vám poskytnou bezkonkurenční přístup k instalovaným zařízením v porovnání se standardními 19" rozvaděči, jejich omezením je IP krytí 00. Proto doporučuje tyto rámy instalovat v bezpečném a bezprašném prostředí.

Nosnost
Otevřené rámy řady RSG2 jsou dostupné ve dvou variantách podle nosnosti 500 a 1000kg. Verze RSG2 s nosností 500kg je vhodná pro instalaci všech pasivních komponentů zatímco verze s 1000kg (rovnoměrné zátěže) je předurčena při instalaci těžkých aktivních zařízení.

Kompatibilita s High Density vyvazovacími systémy
RSG2 otevřené rámy byly konstruovány tak aby zajišťovaly vysokou kompatibilitu s celým produktovým portfoliem High density vyvazovacích systémů.

Kde koupit/dodací podmínky
Rám zakoupíte v naší distribuční síti - nejbližšího distributora naleznete prostřednictvím kontakt lokátoru, který je součástí této stránky. Rám je dodáván nesmontovaný - nutná montáž na místě instalace.

Potřebujete více informací?
Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.

Kontakt lokátor
Doporučená koncová cena

již od 3 665,-

Stáhněte si kompletní ceník rámů RSG2