19" OnWall SOHO rozvaděče řady ACP


19" OnWall SOHO rozvaděče řady ACP jsou alternativou k tradičním nástěnným rozvaděčům. V porovnání s nimi nabízejí estetičtější provedení, úsporu místa a v neposlední řadě nákladově efektivní řešení, které ocení jak developeři, tak koncoví uživatelé. Nízkoprofilové provedení rozvaděče jej předurčuje k instalaci všude tam, kde co nejefektivnější využití často velmi stísněného prostoru hraje nejdůležitější roli.


Přes nízký profil nabízí 19" On-Wall SOHO rozvaděč řady ACP pozice o celkové velikosti 6U. Lze do něj usadit patch panely, vyvazovací panely a další 19" zařízení (max. hloubka 300mm). Vyvazovací panely a další prvky organizace kabeláže zajistí i v limitovaném vnitřním prostoru rozvaděče ACP přehledné a strukturované vedení kabeláže všech typů (měď, optika).
Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro srovnání s ostatními řadami nástěnných/SOHO rozvaděčů CONTEG.
Přehled dostupných provedení rozvaděče ACP.

Výška: 550mm
Šířka: 530mm
Hloubka: 140mm
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035 (jiné barevné provedení na vyžádání)

Standardní konfigurace
1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U), 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U), 1 plechové perforované dveře se zámkem

Kde koupit
Toto příslušenství zakoupíte v naší distribuční síti - nejbližšího distributora naleznete prostřednictvím kontakt lokátoru, který je součástí této stránky.

Potřebujete více informací?
Stáhněte si dostupné materiály nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře dotaz.

ACP_OW OnWall ACP (SOHO) OnWall ACP (SOHO) OnWall ACP (SOHO) OnWall ACP (SOHO)
Kontakt lokátor
Doporučená koncová cena

3 102,-

Stáhněte si kompletní ceník nástěnných rozvaděčů
Produkt také můžete zakoupit na
www.e-conteg.cz