10" SOHO rozvaděče řady RSH
SOHO rozvaděče řady RSH jsou vhodné pro uložení 10" patch panelů, poliček, SOHO aktivních prvků atd. Jeho umístěné je vhodné v malých kancelářích a domácnostech. Rozteč vertikálních lišt 10" umožnila minimalizovat rozměry rozvaděče, takže jeho výhodou je možnost estetického a diskrétního umístění. Rozvaděče RSH nabízejí základní úroveň přístupu k uložené technice a to předními dveřmi. Rozvaděč má nedělenou konstrukci. Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku pro srovnání s ostatními řadami nástěnných/SOHO rozvaděčů CONTEG.
Přehled dostupných provedení rozvaděče RSH.
Výška: 4, 6, 9U
Šířka: 300mm
Hloubka: 260mm
Nosnost: max. 20kg (rovnoměrné zatížení)
IP krytí: standard IP30
Barevné provedení: prášková barva RAL 7035
Upozornění: rozteč vertikálních lišt rozvaděče je 10"
Standardní konfigurace
1 pár pevných 10" vertikálních lišt, 1 dveře se zámkem a s bezpečnostním sklem (EN 12150-1), 8 montážních sad
|
Kde koupit/dodací podmínky |

